Esferas de transferência

Movimentar facilmente cargas pesadas e sensíveis: seja em transportadores, na indústria alimentar ou do vidro, ou mesmo no sector desportivo. O transporte de mercadorias sensíveis ou pesadas pode ser efetuado com esferas de transferência sem grande esforço. É possível transportar cargas com uma capacidade até 1.470N sem qualquer problema, de modo a que mesmo mercadorias pesadas possam ser movimentadas em quase todas as direções. A esfera transportadora no interior do alojamento é montada em cima de muitas pequenas esferas, a fim de garantir um funcionamento perfeito. Desde soluções em plástico puro até esferas de transferência com a esfera transportadora em aço inoxidável: otimize os processos de trabalho com as nossas esferas de transferência isentas de lubrificação e de baixa manutenção para uma vasta gama de aplicações.

FAQ


Esferas de transferência para o máximo funcionamento suave

  • Esferas Ø: 5, 8, 12, 15, 22mm
  • Material universal para produtos sensíveis
  • Material do alojamento: xirodur B180
  • Material da esfera: POM + POM ( no alojamento)

Esferas de transferência para cargas elevadas até 1000N

  • Esferas Ø: 5, 15, 22, 30mm
  • Adequados para instalação suspensa e guiamento lateral
  • Material do alojamento: xirodur B180
  • Material da esfera: POM + aço inoxidável (no alojamento)

Esferas de transferência que funcionam suavemente em aplicações exigentes

  • Esfera Ø: 15, 22 mm
  • Até 45% menos atrito de rolamento do que a BB-515B/522B-B180-POM
  • Material do alojamento: xirodur B180
  • Material da esfera: POM + aço inoxidável (no alojamento)

Esferas de transferência para cargas elevadas até 500N

  • Esfera Ø: 15, 22 mm
  • Adequados para instalação suspensa e guiamento lateral
  • Material do alojamento: xirodur B180
  • Material da esfera: aço inoxidável + aço inoxidável (no alojamento)

Esferas de transferência deslizante para cargas de impacto elevadas

  • Esfera Ø: 15, 22 mm
  • Elevada capacidade de carga com baixo atrito
  • Material do alojamento: iglidur® J3B
  • Material das esferas: aço inoxidável

Esferas de transferência com descarga eletrostática

  • Esfera Ø: 15mm
  • Para semicondutores e componentes eletrónicos
  • Material do alojamento: xirodur® F182
  • Material da esfera: aço inoxidável + aço inoxidável (no alojamento)

Outros tipos

  • Esferas de transferência com auto-alinhamento em plástico nos tamanhos 515 e 522
  • Acessórios para esferas de transferência (anéis de fixação)

Quais são as vantagens das esferas de transferência?

Transporte de cargas pesadas de A para B As mesas de esferas tornam esta tarefa possível, quer se trate de alimentos, bens aeroportuários ou painéis de vidro. As esferas de transferência em mesas transportadoras facilitam a deslocação das mercadorias em diferentes direções.

Em comparação com soluções metálicas com alojamentos de aço maciço ou versões de alumínio com esferas de aço, as esferas de transferência da igus são isentas de lubrificação. Além disso, as esferas de transferência em polímero podem ser utilizadas em qualquer posição de instalação, tanto na horizontal, como na vertical. Graças às suas propriedades técnicas, o material xirodur utilizado é particularmente resistente ao desgaste, durável e isolador elétrico.
Caso exista um requisito de deteção magnética numa aplicação, os clientes podem montar as esferas de transferência, de modo a que, as esferas de vidro no interior do alojamento garantam uma solução completamente isenta de metal. Mover cargas pesadas com arestas afiadas e mercadorias sensíveis em transportadores de rolos ou mesas de esferas: as esferas de transferência xiros são ideais para transportar de forma segura os seus produtos.

Como são feitas as esferas de transferência?

As esferas de transferência xiros têm um alojamento em plástico de elevada performance com um suporte de esferas incorporado. Este suporte serve de superfície de rolamento para as esferas de suporte. Quando a esfera de carga gira, as esferas de apoio rolam sobre o suporte esférico. Dependendo da aplicação, estão disponíveis diversos materiais para a esfera de rolamento e as esferas de apoio. A situação é completamente diferente com as esferas de transferência deslizantes. As esferas de suporte anteriormente utilizadas nas nossas esferas de transferência foram substituídas por um elemento deslizante feito de iglidur J3B. A esfera de carga em aço inoxidável já não corre nas esferas de suporte como nas versões anteriores, mas no elemento deslizante particularmente resistente ao desgaste.
Esferas de transferência em polímero
Esferas de rolamento e de suporte em POM
Esferas de transferência em plástico com esferas de suporte em aço inoxidável
Esferas de rolamento POM, esferas de suporte em aço inoxidável
Esferas de transferência deslizantes xiros em plástico
Esfera de rolamento em aço inoxidável, elemento deslizante em iglidur J3B

Banco de ensaios de esferas de transferência

Comprovados, previsíveis, testados - fiéis a este lema, nós colocamos os nossos produtos à prova. Todo o nosso laboratório de testes cobre 3.800m², tornando-o o maior laboratório de testes da indústria de tribopolímeros em termos de área. 

Para além dos casquilhos deslizantes iglidur, as guias lineares drylin e os nossos componentes de Automação Low-cost, os nossos rolamentos de esferas xiros são testados numa área de mais de 300m². As esferas de transferência também podem ser encontradas aqui num banco de ensaios. Estas são submetidas a vários testes de resistência. Os dados são recolhidos, documentados e, em seguida, são incorporados em novos e futuros desenvolvimentos como conhecimento adquirido.
Banco de ensaios de esferas de transferência

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h