Alterar idioma :

Amarelo = folga axial
A folga axial pode ser utilizada para descrever o movimento perdido, o "curso morto", no fuso resultante da folga entre o fuso e a porca. O termo folga também é frequentemente associado a este conceito, mas o termo técnico correto é folga axial. É assim o movimento da porca no sentido axial sem movimento do fuso. Os acionamentos por fuso requerem uma folga mínima para manterem o seu funcionamento. Se a folga axial for demasiado pequena, o binário necessário para mover a porca também aumenta.
Têm de ser observados os parâmetros específicos da aplicação, para além da folga do acionamento por fuso causada por tolerâncias de fabrico. Para além das influências térmicas e higroscópicas ambientais, a folga mínima a considerar na aplicação também tem de ter em conta o calor do atrito gerado pela aplicação. Isto desempenha um papel decisivo em relação ao comportamento de expansão do polímero utilizado. Uma vez que a folga axial no sistema pode mudar com as flutuações de temperatura.

Para reduzir a folga axial não desejada, para além da seleção correta do material, um mecanismo de pré-carga contra a folga demonstrou ser um medida eficaz. Existem quatro versões com pré-carga para as roscas de passo rápido e trapezoidais dryspin® : sem folga, folga reduzida, pré-carga e porca AB. Aqui encontrará todas as vantagens e instruções de montagem necessárias para as nossas porcas com folga reduzida.
Para aplicações com cargas e temperaturas elevadas ou em ambientes muito poluídos, tem de ser sempre utilizada uma porca standard. A razão para isso é que os três princípios são anulados pelas cargas elevadas. Por este motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada modelo de porca.
Uma das soluções mais precisas é a porca ZB. Composta por vários componentes, esta porca é auto-ajustável ao longo de toda a sua vida útil. É particularmente adequada para acionamentos por fuso com roscas de passo rápido destinadas ao movimento de pequenas cargas. Graças às suas características técnicas, garante uma folga mínima ao longo de toda a duração de vida, tornando-a ideal para movimentos de posicionamento e avanço precisos em aplicações como a indústria médica, laboratórios, tecnologia de impressão, entre outras. A porca ZB é composta por: - Uma porca de suporte - Um anel de fixação com mola de torção - Um disco de atrito - Um elemento axial.
| Rosca | Máx. comprimento estático axial F [N] | Binário resistente máx. (com mola)170) a partir de [Nm] | Art. n.º |
|---|---|---|---|
| Ds5x5 | 75 | 0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5 |
| Ds6,35x2,54 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6,35x5,08 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6,35x12,7 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7 |
| Ds6,35x25,4 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4 |
| Ds8x10 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15 |
| Ds8x24 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24 |
| Ds10x12 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50 |
| Ds12x3 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3 |
| Ds12x5 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5 |
| Ds12,7x12,7 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7 |
| Ds12x15 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15 |
| Ds12x25 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25 |
| Ds14x4 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4 |
| Ds14x25 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30 |
As porcas com pré-carga convencem com a folga axial mínima e a mais elevada precisão no posicionamento. É a alternativa económica às porcas sem folga na inversão e ideais para pequeno passo. Este é o comprovado princípio de pré-carga da SHT-PL. As aplicações comuns incluem impressoras 3D.
| Rosca | Máx. comprimento estático axial F [N] | Binário resistente máx. (com mola) de [Nm] | Art. n.º |
|---|---|---|---|
| Ds6,35x1 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1 |
| Ds6,35x2,54 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6,35x5,08 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6,35x6,35 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35 |
| Ds10x2 | 40 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X2 |
| Ds10x3 | 40 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X3 |
| Ds10x12 | 35 | 0,15 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X12 |
As nossas porcas LC estão equipadas com dois O-rings em elastómero. Contudo, com a ajuda da porca LC, neste caso, pode ser conseguida uma redução na folga. Os O-rings aplicam uma pré-carga radial circunferencial no sistema de rosca, ao pressionar os flancos da porca e as roscas do fuso. Isto assegura uma pré-carga axial e radial constante na porca. O funcionamento suave e económico são outras vantagens da porca LC.
Material: iglidur® J
| Rosca | Máx. comprimento estático axial F [N] | Binário resistente máx. (com O-ring) desde [Nm] | Art. n.º |
|---|---|---|---|
| Ds6,35x2,54 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6,35x5,08 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6,35x12,7 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7 |
| Ds6,35x25,4 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4 |
| Ds8x10 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X15 |
| Ds10x12 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X50 |
| Ds12x5 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X25 |
| Ds12x25 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X5 |
| Ds14x25 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X30 |
| Ds14x40,6 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6 |
| Rosca de entrada simples | Máx. comprimento estático axial F [N] | Binário resistente máx. (com O-ring) desde [Nm] | Art. n.º |
|---|---|---|---|
| Tr8x1,5 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR8X1.5 |
| Tr10x2 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR10X2 |
| Tr10x3 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR10X3 |
| Tr12x3 | 125 | 0,06 | JFRM-LC-0001-TR12X3 |
| Tr12x4 | 125 | 0,08 | JFRM-LC-0001-TR14X3 |
| Tr14x4 | 125 | 0,08 | JFRM-LC-0001-TR14X4 |
| Rosca<br />de múltiplas entradas | |||
|---|---|---|---|
| Tr06x2P1 | 40 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR06X2P1 |
| Tr12x6P3 | 125 | 0,06 | JFRM-LC-0001-TR12X6P3 |
Os acionamentos por fuso podem, no geral, produzir ruído e vibrações. Em particular, fusos longos e grandes distâncias de curso podem causar vibrações induzidas pelo próprio movimento no sistema deslizamento. Graças às suas boas propriedades deslizantes, as porcas fabricadas com os materiais tribologicamente otimizados geram significativamente menos ruído do que as porcas em plásticos ou metais convencionais, como o bronze ou o latão.
Para reduzir o ruído, um mecanismo de pré-carga é também uma medida eficaz, para além da escolha adequada do material. No caso da porca AB , um anel de elastómero aplica uma força sobre um elemento roscado em contacto com a rosca correspondente, que é pressionada contra o fuso. É importante que esta pré-carga não esteja presente em todo o comprimento. Isto assegura uma baixa folga axial apenas num pequeno intervalo. O princípio de funcionamento desta porca difere significativamente do da porca sem folga.
| Rosca | Superfície de suporte efetiva [mm2] | Máx. comprimento estático axial F [N] | Art. n.º |
|---|---|---|---|
| Tr8x1,5 | 228 | 683 | JSRM-AB-2220-TR8X1.5 |
| Tr10x2 | 283 | 848 | JSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 1.188 | JSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 2.111 | JSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2.714 | JSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1.131 | 3.393 | JSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 4.863 | JSRM-AB-2220-TR24X5 |
| Rosca iglidur® J | Superfície de suporte efetiva [mm2] | Máx. comprimento estático axial F [N] | Art. n.º |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 1.060 | JFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 1.001 | JFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 1.188 | JFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 1.414 | JFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 1.838 | JFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 2.111 | JFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2.714 | JFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1.131 | 3.393 | JFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 4.863 | JFRM-AB-2220-TR24X5 |
| Rosca iglidur® R | Superfície de suporte efetiva [mm2] | Máx. comprimento estático axial F [N] | Art. n.º |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 283 | 424 | RSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 1.056 | RSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1.357 | RSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1.131 | 1.696 | RSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 2.432 | RSRM-AB-2220-TR24X5 |
| Rosca iglidur® R | Superfície de suporte efetiva [mm2] | Máx. comprimento estático axial F [N] | Art. n.º |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 530 | RFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 501 | RFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 707 | RFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 919 | RFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 1.056 | RFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1.357 | RFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1.131 | 1.696 | RFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 2.432 | RFRM-AB-2220-TR24X5 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h