Alterar idioma :

Com as chumaceiras iglidur® G, oferecemos uma solução isenta de manutenção e lubrificação para as juntas dos carregadores frontais que é insensível ao pó e à sujidade. Os casquilhos deslizantes não têm de ser lubrificados ou vedados adicionalmente, o que simplifica a limpeza do dispositivo. Como são extremamente robustos, são adequados para condições ambientais diversas e variáveis. Ao mesmo tempo, a elevada carga é reduzida pela especificação de amortecimento de vibrações do rolamento. Como resultado, a vida útil dos rolamentos nos carregadores de estaleiro pode ser prolongada.

Quando chega a altura da colheita, as ceifeiras-debulhadoras, ceifeiras forrageiras e ceifeiras-debulhadoras de beterraba têm de trabalhar, apesar das elevadas cargas causadas pela sujidade e poeira. É por isso que as nossas chumaceiras iglidur ® podem ser encontradas, por exemplo, no chassis, na unidade de debulha e nos acessórios de colheita das ceifeiras-debulhadoras.

A maioria dos casquilhos tem de ser lubrificados regularmente para funcionar sem falhas. Os casquilhos deslizantes iglidur® não necessitam de lubrificantes adicionais. São, por isso, isentos de manutenção e representam uma alternativa económica aos casquilhos de metal. Estão disponíveis em vários tipos e em mais de 10000 tamanhos, na nossa loja de casquilhos online. Os materiais iglidur® especialmente desenvolvidos pela igus® permitem uma vasta gama de aplicações para os nossos casquilhos deslizantes em várias indústrias. Por exemplo, para utilização a elevadas temperaturas, em contacto com alimentos ou produtos químicos e sob cargas elevadas.

Os nossos produtos são utilizados numa vasta gama de aplicações, por exemplo, em elevadores elétricos dianteiros e traseiros, carregadores frontais, componentes do chassis e na cabina do veículo. Suportam cargas elevadas e garantem uma utilização sem manutenção. Utilização em ambientes altamente contaminados.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h