Alterar idioma :

As nossas soluções de rótulas testadas e comprovadas são utilizadas nas articulações de dobragem e rotação das máquinas. Como o nosso rolamento de polímero funciona a seco, não é libertada qualquer massa lubrificante para o ambiente. Isto garante uma maior qualidade de alimentação.

Poeira, vibrações e forças elevadas caracterizam esta área de aplicação. Altas cargas de impacto e cargas de borda colocam imensa pressão sobre os pontos de apoio de arados, cultivadores, grades e semeadores. É aqui que os nossos rolamentos para trabalhos pesados igutex ® provam o seu valor. Suportam as condições adversas e cargas elevadas e são também isentos de lubrificação. Isto protege o solo da perda de lubrificante.
Os rolamentos compósitos são uma combinação de diferentes materiais. Por exemplo, materiais minerais (vidro, carbono) são entrelaçados, combinados com resinas sintéticas e outros aditivos e, por vezes, pressionados em conjunto sob altas temperaturas e pressão.
Nos nossos casquilhos deslizantes igutex ®, um tecido robusto de fibra de vidro serve como revestimento exterior, enquanto uma camada interior optimizada para propriedades de deslizamento reduz a fricção no eixo.


As barras de um pulverizador de campo têm muitos pontos de dobragem, que estão expostos a elevadas oscilações e forças de alavanca. Aqui também, os nossos rolamentos compostos de fibra feitos de materiais igutex® TX1, TX2, TX3 e rolamentos feitos de iglidur ® Q3E são a escolha certa devido à sua durabilidade.
Os cabos também são protegidos pelo nosso sistema de calha articulada E2

As máquinas para a remoção mecânica de ervas daninhas têm um número particularmente elevado de pontos de apoio. A natureza livre de manutenção dos casquilhos desempenha aqui um papel importante. Os casquilhos deslizantes feitos do nosso material iglidur ® G são ideais aqui. Como os nossos rolamentos não necessitam de lubrificação, nenhum lubrificante ou massa lubrificante pode pingar para o campo.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h