Cinco motivos para utilizar os casquilhos deslizantes iglidur em veículos a motor

1ª razão: Reduzir os custos até 40%

  • Menor necessidade de energia no processo de fabrico
  • 1m³ de aço pode ser produzido a partir de 11.000 litros de petróleo bruto; apenas 1.000 litros de petróleo bruto são necessários para 1m³ de plástico
  • Tempos de ciclo curtos no processo de fabrico
  • Elevada quantidade de produção por ciclo graças às múltiplas cavidades no processo de moldagem por injeção
  • A produção precisa significa que normalmente não são necessárias etapas de produção a jusante
casquilho deslizante iglidur com poupança de dinheiro

2ª razão: Poupar até 80% do peso

Comparação do peso de rolamentos de iglidur e metálicos

3ª razão: Reduzir o ruído (BSR -buzz, squeak and rattle)

Ruídos à volta do carro
Casquilho deslizante com auscultadores

4ª razão: Auto-calibração

... e é assim que funciona

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Etapa 5

Passo 6

Razão 5: Conceitos de montagem flexíveis

Casquilhos deslizantes para chapa metálica

Mais informações

Áreas de aplicação

Locais de aplicação no automóvel

Voltar à visão geral

Produtos para automóveis e igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas