Garra impressa em 3D para uma estação
de testes ao coronavírus automatizada

Resistentes ao desgaste, higiénicos, precisos - componentes impressos rapidamente para o teste ao Covid-19

Entrega rápida de componentes a partir da impressora 3D para o braço da garra do robô numa estação de testes de COVID

  • O que era necessário: Uma garra para um braço robótico
  • Método de produção: Sinterização a laser seletiva com pó
  • Requisitos: Boas propriedades deslizantes, resistente ao desgaste, precisão consistente
  • Material:iglidur i3
  • Indústria: Setor médico, robótica
  • Sucesso para o cliente: Entrega em 24 horas, fabrico económico de peças específicas, operação isenta de lubrificação
 
Visão geral da aplicação:
Para uma estação de testes automática drive-in, a BoKa Automatisierung GmbH, uma empresa de serviços, precisava de uma garra para o seu braço robótico que entregasse os tubos de teste com precisão para testar pessoas. A garra precisava de ser capaz de lidar com a operação contínua de forma a maximizar o número de testes automáticos. A velocidade da sinterização a laser e a entrega num único dia no local foram os critérios cruciais que levaram a BoKa a escolher a igus como parceiro de colaboração. Além de grande resistência ao desgaste, os componentes apresentavam lubrificantes sólidos contidos no polímero de elevada performance que ajudam a cumprir os requisitos higiénicos de uma estação de testes deste tipo.
 
Ir para o serviço de impressão 3D
"DriCoMaTe" estação de testes Coronavírus drive-in pela BoKa Automatisierung GmbH Visão frontal e interior do "DriCoMaTe" pela BoKa Automatisierung GmbH, baseada na Dobrfprozelten, Alemanha

Problema

Durante o decurso da pandemia de Coronavírus, os testes tornaram-se normais quando há suspeita de infeção. BoKa Automatisierung GmbH, uma jovem empresa de serviços industriais com sede em Dorfprozelten, Alemanha, desenvolveu uma estação de testes drive-in ("DriCoMaTe") para auxiliar o pessoal médico e protegê-lo de infeções. O braço robótico de seis eixos, que distribui tubos de ensaio para testar os sujeitos e os recupera novamente, precisava de uma garra que garantisse um funcionamento suave durante muito tempo.

Solução

Graças à velocidade comparativamente elevada a que os componentes são fabricados utilizando o processo SLS, a igus conseguiu apresentar um protótipo para a garra robotizada num tempo muito curto. O iglidur I3, um polímero de elevada performance, provou ser um material adequado para a garra, uma vez que é resistente ao desgaste, garantindo uma longa duração de vida apesar da utilização exigente. iglidur I3 também é apelativo devido às suas propriedades auto-lubrificantes, que significam um melhor standard higiénico para a estação de ensaio.

Funcionalidade de teste Drive-in Corona

Os sujeitos de teste conduzem até à estação de testes.Os sujeitos de teste conduzem até à estação de testes. Aí, são guiados passo a passo através do processo de amostragem com instruções em vídeo. A identificação pessoal é digitalizada, e é fornecido desinfetante para que seja possível desinfetar as mãos. A estação associa então os dados pessoais do sujeito de teste a um tubo de ensaio através de um código de barras. É aqui que entra o braço robótico de seis eixos com a sua garra: ele entrega o tubo para que o utilizador possa entregar a amostra. Um profissional médico pode monitorizar a amostragem através de uma câmara para garantir que a amostra é utilizável. Após a amostra ter sido depositada com sucesso no tubo, o utilizador devolve o tubo à garra, que o coloca em armazenamento até que possa ser transportado para o laboratório. Esta automatização sem contacto não só atenua o esforço do pessoal médico como os protege da infeção. A BoKa diz que o processo de amostragem demora cerca de quatro a seis minutos. O sistema de testes pode servir duas pessoas ao mesmo tempo, recolhendo cerca de 500 amostras em 24 horas.
Braço robótico de seis eixos com garra em iglidur I3 Braço robótico de seis eixos com garra em iglidur I3

Fabrico rápido e económico durante a pandemia

No decurso da atual pandemia global, era especialmente importante fabricar e entregar a garra rapidamente para que a estação de testes pudesse ser introduzida nas instalações médicas e agências governamentais. A velocidade da sinterização a laser e a entrega num único dia no local foram os critérios cruciais que levaram a BoKa a escolher a igus GmbH como parceiro de colaboração. Ao mesmo tempo, o fabrico económico da garra personalizada foi impressionante. Ao contrário das peças maquinadas, as garras robóticas não requerem ferramentas, o que significa que não há custos de configuração.
Modelo 3D DriCoMaTe Modelo 3D DriCoMaTe

O iglidur I3 como um componente fiável na garra robótica

Fazendo cerca de 500 testes em 24 horas, a garra robótica é sujeita a carga e movimento constantes. O polímero resistente ao desgaste iglidur i3, de impressão 3D, permite que estes movimentos sejam realizados facilmente, mantendo a precisão da garra ao longo do tempo. O material foi desenvolvido especificamente para fabrico de peças sensíveis ao atrito e a sua resistência ao desgaste é até 50 vezes superior à de outros polímeros. O processo SLS pode ser usado para adaptar e fabricar com precisão os polímeros de elevada performance às necessidades do cliente. Ao mesmo tempo, o material apresenta uma grande estabilidade na sua utilização.  O lubrificante sólido integrado no polímero permite uma operação isenta de lubrificação externa, contribuindo para um melhor standard de higiene das estações de ensaio.
Mais informações sobre o iglidur I3
Simon Karl e Severin Bobon, Gestores Executivos da BoKa Automatisierung GmbH Simon Karl (esquerda) e Severin Bobon (direita), Gestores Executivos da BoKa Automatisierung GmbH

Pode encontrar outros exemplos de aplicações para componentes impressos em 3D aqui:

Todas as aplicações de clientes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h