Alterar idioma :
A JDM Innovation GmbH necessitava de um conjunto de acionamento composto por uma engrenagem cónica e um acionamento linear para a unidade de separação num dispensador de medicamentos embalados pessoalmente. A unidade de dosagem deveria dispensar sacos de medicamentos individuais de acordo com um plano de medicação previamente programado. Para tal, eram necessários componentes fiáveis e isentos de manutenção, que coubessem num espaço de instalação muito reduzido e que garantissem mais de 5 anos de funcionamento. No entanto, os criadores não conseguiram ir muito longe com as engrenagens padrão moldadas por injeção. Estas implicavam uma montagem única e morosa, o que impedia a produção em série do doseador. O problema foi resolvido com o serviço de impressão 3D da igus®. A complexa engrenagem cónica e o acionamento linear necessários foram desenvolvidos como um design CAD de acordo com os requisitos individuais no espaço de instalação. As peças foram então fabricadas usando sinterização seletiva a laser e puderam ser instaladas imediatamente. Para além da geometria individual e complexa das peças, foi utilizado o plástico igus® iglidur® i3 para cumprir os requisitos de uma longa vida útil. Até à data, as unidades de separação e as engrenagens foram instaladas em cerca de 400 dispositivos que dispensam medicação até 5 vezes por dia. Os componentes passaram com sucesso o teste de resistência de 25.000 cortes efectuado previamente.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h