Casquilhos de substituição maquinados impressos em 3D rapidamente- Fácil aquisição de peças sobresselentes com a igus

O que era necessário:um casquilho de suporte do veio de acionamento para o armazém automático vertical
Processo de fabrico: sinterização a laser
Requisitos: substituição rápida e fácil do casquilho, elevada resistência ao desgaste e capacidade de deslizamento, aquisição de sobressalentes simples, opção simplificada para modificar ou adaptar a geometria e a seleção de material
Material: iglidur I3
Indústria: Casquilhos deslizantes
Sucesso a partir da colaboração: substituição rápida e fácil com o casquilho bi-partido, maior resistência ao desgaste, maior capacidade de deslizamento, maior fiabilidade do processo, aquisição rápida de peças sobressalentes
 
A aplicação:
o casquilho de suporte do veio de acionamento para o armazém automático vertical da WAREMA Sonnenschutztechnik GmbH partiu devido à carga elevada. Para evitar uma paragem na produção, foi necessária uma peça de substituição imediatamente. Nesse momento, a elevada velocidade e a liberdade de desenho na impressão 3D da igus foram utilizadas na realização de testes iniciais com protótipos feitos com o pó iglidur I3 SLS no suporte móvel. A empresa redesenhou os casquilhos e dividiu-os para que não fosse necessário desmontar todo o veio de acionamento para os substituir. Após testes bem-sucedidos, os casquilhos foram encomendados ao serviço online CNC. Os casquilhos de substituição feitos de polímeros de elevada performance iglidur, têm melhor resistência ao desgaste e capacidade de deslizamento do que os casquilhos em plástico normal. Além disso, a divisão dos casquilhos significa que as peças podem ser substituídas de forma mais rápida e que o sistema pode ser reparado com maior facilidade.  
 
Mais informações sobre o iglidur I3
Parar o suporte móvel para reparação pode provocar a paralisação da produção Parar o suporte móvel para reparação pode provocar a paralisação da produção

Problema

Um casquilho deslizante defeituoso no suporte móvel da WAREMA Sonnenschutztechnik GmbH teve de ser substituído. A falha da máquina levou a que a produção não fosse alimentada em quantidade suficiente com materiais. O casquilho deslizante do veio de acionamento precisava de ser substituído no mais curto espaço de tempo possível. No entanto, o veio de acionamento era difícil de alcançar e a sua substituição revelou-se muito complicada, uma vez que o mesmo teve de ser desmontado. Os novos casquilhos deslizantes também precisavam de suportar condições ambientais difíceis, tais como pó, sujidade e resíduos de materiais.
 

Solução

Para simplificar a instalação, o casquilho foi redesenhado. Foi utilizado um casquilho bipartido. No futuro, permitirá uma substituição rápida sem a necessidade de desmontar todo o veio de acionamento. Para além da liberdade de desenho dos componentes possibilitada pela impressão 3D, a empresa também ficou impressionada com o material iglidur I3. Este foi especificamente desenvolvido para a sinterização a laser e apresenta uma maior resistência ao desgaste e capacidade de deslizamento. Após os testes, os casquilhos recentemente desenhados foram encomendados ao serviço CNC online. Para a empresa, os casquilhos deslizantes da igus significaram uma maior fiabilidade do processo, uma melhor aquisição de peças sobressalentes pela igus e uma opção flexível para modificar as peças no caso de terem de ser maquinadas.
 

É só redesenhar e encomendar em três passos

Para tornar a substituição dos casquilhos do veio de acionamento o mais eficiente possível, a empresa redesenhou o componente na ferramenta CAD como um casquilho deslizante bipartido. Este desenho foi testado pela primeira vez com casquilhos impressos em 3D feitos em iglidur I3. Os componentes fabricados aditivamente estão normalmente prontos para envio dentro de um a três dias e isto funciona particularmente bem para aplicações de teste iniciais. No serviço de impressão 3D da igus, um componente individual pode ser encomendado em três passos e a duração vida calculada com os parâmetros da aplicação real. Também não há quantidade mínima de encomenda no serviço de impressão 3D da igus e a ferramenta de serviço mostra, de imediato, o preço por unidade.
 
A localização do veio de acionamento dificulta a substituição do componente. A localização do veio de acionamento prejudica a substituição do componente.

Peças sobresselentes resistentes ao desgaste da igus

Para além da liberdade de geometria na impressão 3D, a elevada resistência ao desgaste dos materiais da igus é também excelente para as peças de desgaste impressas em 3D. No laboratório de testes da igus, de modo a fazerem-se afirmações fiáveis sobre a duração de vida dos componentes, são testados vários materiais. Entre as propriedades testadas, estavam as propriedades tribológicas dos plásticos iglidur. A sua resistência ao desgaste foi 30 vezes superior à dos materiais convencionais para a sinterização a laser. Sempre que o desgaste é inevitável, os materiais da igus possuem boas propriedades mecânicas e uma duração de vida mais longa do que a dos plásticos convencionais. Caso tenha alguma dúvida sobre o material certo para a sua aplicação, contacte a nossa equipa de impressão 3D. "O tempo de resposta foi excelente", pode ler-se no feedback da WAREMA Sonnenschutztechnik GmbH.
 
Ir para o serviço de impressão 3D
O casquilho deslizante recentemente projetado garante uma substituição mais fácil no veio de acionamento O casquilho deslizante recentemente projetado garante uma substituição mais fácil no veio de acionamento

Pode encontrar outros exemplos de aplicações para componentes impressos em 3D aqui:

Todas as aplicações de clientes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h