Clips adaptadores de impressão 3D para melhorar as propriedades deslizantes das calhas articuladas da igus

  • O que era necessário: Patins adaptadores deslizantes para calhas articuladas
  • Métodos de fabrico: Sinterização seletiva a laser
  • Requisitos: Elevada resistência ao desgaste, longa duração de vida, boas propriedades deslizantes
  • Material: iglidur i6
  • Indústria: calhas articuladas igus, sectores com condições ambientais difíceis
  • Sucesso através da colaboração: produção muito rápida, possibilidade de formas personalizáveis sem ferramentas, sem quantidade mínima de encomenda para impressão, custos significativamente mais baixos, processo de encomenda simples
 
Vista rápida da aplicação:
Os patins adaptadores desenvolvidos serviram de suporte para aliviar as zonas deslizantes e aumentar a duração de vida. O serviço de impressão 3D da igus, que foi capaz de produzir os componentes individuais rápida e facilmente, foi utilizado nestas peças adaptadoras. Utilizando os protótipos, foi possível testar rapidamente diferentes especificações de produtos, o que reduziu o tempo de desenvolvimento, e levou a custos mais baixos, em comparação com os métodos de fabrico anteriormente utilizados. Finalmente, o polímero de elevada performance iglidur i6 foi utilizado na sinterização a laser. É resistente ao desgaste ao mesmo tempo que mostra boas propriedades deslizantes, das quais as calhas articuladas beneficiam em condições ambientais difíceis.

 
Ir para o serviço de impressão 3D
Clips adaptadores para elementos deslizantes para a transição entre o elemento deslizante e a barra deslizante Clips adaptadores para elementos deslizantes para a transição entre o elemento deslizante e a barra deslizante

Problema

Para aumentar a duração de vida das calhas articuladas da igus, foram desenvolvidas elementos deslizantes que foram integradas no módulo numa fase posterior. No entanto, esta construção resultou numa diferença de altura na transição entre a barra deslizante e os elementos deslizantes. Para compensar esta diferença de altura, foi necessário um clip adaptador. Uma vez que as calhas articuladas são principalmente utilizadas em ambientes abrasivos, devem ter uma longa duração de vida, por exemplo, através da elevada resistência ao desgaste e boas propriedades deslizantes. Apenas algumas peças devem ser fabricadas para a fase de desenvolvimento, de modo a se poder testar as propriedades e funções do produto sem ter de construir previamente ferramentas de injeção dispendiosas e complexas.

Solução

O desenvolvimento do clip adaptador individual provou ser rápido e económico graças ao serviço de impressão 3D da igus. Foram produzidos baixos volumes num curto espaço de tempo para testar e melhorar as diferentes especificações do produto, e para ter amostras realistas numa fase inicial de desenvolvimento. Além disso, foi possível monitorizar o comportamento funcional sem ter de construir previamente ferramentas de injeção. A redução do tempo de desenvolvimento também levou a custos de desenvolvimento mais baixos. Com as peças individuais em iglidur I6, os adaptadores foram capazes de cumprir todos os requisitos mecânicos que ocorrem simultaneamente em ambientes severos.

Produção sem ferramentas - económica, rápida e com economia de recursos

Um dos maiores benefícios da fabricação aditiva é a produção sem ferramentas. Ao contrário dos procedimentos convencionais de fabrico, tais como maquinagem ou injeção, aqui não são necessárias ferramentas adicionais. Assim, é possível imprimir baixos volumes, o que é muito útil na fase de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o processo de fabrico não produz desperdícios, uma vez que o pó de sinterização a laser que sobra pode ser reutilizado após a impressão. Para além dos baixos custos, a impressão e o material podem ser ajustados e melhorados rapidamente, como foi o caso. Como só é necessário um clip adaptador esquerdo e um direito por calha articulada, a quantidade total para uma encomenda permanece baixa. O desenvolvimento é reduzido e os custos de desenvolvimento permanecem baixos. A sensação e a aparência também poderiam ser avaliadas dentro de um período de tempo muito curto. O simples processo de encomenda de impressão 3D foi também decisivo para encomendar as peças individuais.
O clip adaptador assegura uma transição suave entre o elemento deslizante e a barra deslizante, e por conseguinte aumenta a duração de vida da calha articulada. O clip adaptador assegura uma transição suave entre o elemento deslizante e a barra deslizante, e por conseguinte aumenta a duração de vida da calha articulada.

Boas propriedades deslizantes com o iglidur I6

Na fase de desenvolvimento, foi escolhido o material iglidur I6, que tinha sido especificamente desenvolvido para a sinterização a laser. As peças em polímero de elevada performance são muito resistentes ao desgaste e têm uma duração de vida mais longa do que os componentes maquinados. Os primeiros testes da calha articulada confirmam estas especificações. Assim que os clips adaptadores foram afixados após o primeiro atrito, não foi detetado mais nenhum desgaste. Os lubrificantes sólidos integrados asseguram boas propriedades deslizantes e ajudam as peças a suportar o elevado atrito na transição entre on elemento deslizante e a barra deslizante. Segundo o Gestor de Produto Christoph Koch, a qualidade dos clips adaptadores impressos em 3D, feitas de iglidur i6, é comparável à das peças injetadas.Para componentes mais discretos na calha articulada, é possível colorir peças feitas de i6 preto, se desejado, ou fabricar os adaptadores a partir do pó preto SLS iglidur i8-ESD. 
Mais informações sobre o iglidur I6
Os clips adaptadores em iglidur i6 são resistentes ao desgaste e têm boas propriedades deslizantes. Os clips adaptadores em iglidur I6 são resistentes ao desgaste e têm boas propriedades deslizantes.

Pode encontrar outros exemplos de aplicações para componentes impressos em 3D aqui:

Todas as aplicações de clientes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h