Entrega rápida apesar das geometrias complexas: elementos deslizantes especiais em elevador sem cabos

  • O que era necessário: casquilhos deslizantes para um acionamento linear
  • Método de produção: sinterização a laser
  • Requisitos: entrega rápida, produtos autolubrificados
  • Material: iglidur® i3
  • Indústria: Elevadores e escadas rolantes
  • Sucesso através da colaboração: entrega rápida, apesar da estrutura complexa e com propriedades deslizantes excecionais no guiamento linear
Com o inovador sistema de mudança MULTI, a Thyssenkrupp elevator (TKE) inventou um sistema de elevação pioneiro para arranha-céus. O acionamento linear movimenta as cabines num circuito contínuo na vertical, na horizontal e mesmo em ângulo. Nesta aplicação, os casquilhos deslizantes impressos em 3D em iglidur i3, um polímero resistente ao desgaste, foram utilizados devido à sua rápida disponibilidade e suas excelentes características de guiamento. 

 
Impressão 3D com polímeros resistentes ao desgaste

Elevador TK Multi Elevador TK Multi Fonte: tkelevator.com


Problema

Devido à estrutura complicada e à necessidade de entrega rápida, a TKE decidiu fabricar os casquilhos deslizantes necessários através da fabricação aditiva. Era necessário um material que pudesse cumprir os elevados requisitos relativos à fiabilidade e às características de orientação do acionamento linear.
 

Solução

Os elementos deslizantes especiais sinterizados a laser em iglidur I3 foram rapidamente impressos e enviados. O polímero iglidur I3 de elevada performance caracteriza-se pelas suas excelentes propriedades mecânicas e elevada resistência. Graças aos lubrificantes sólidos incorporados, os componentes feitos de iglidur I3 não necessitam de qualquer lubrificação adicional. Isto torna-os especialmente resistentes ao desgaste e com elevada duração de vida.  

O acionamento linear move as cabines de elevação verticalmente, horizontalmente e até mesmo num ângulo inclinado

A Thyssenkrupp é uma das empresas mais inovadoras na área de tecnologias e serviços de elevadores. 160 anos após o lançamento do seu primeiro elevador, a empresa está a abrir novos caminhos na área da tecnologia de elevadores - com o sistema de elevador sem cabos MULTI.
 
No MULTI, diversas cabines viajam para cima num veio e para baixo noutro num movimento contínuo - comparável a um sistema de calha circular vertical. Com uma velocidade de 6 m/s, este sistema permite o acesso quase constante a uma cabina de elevador a cada 15 a 30 segundos. Graças ao inovador sistema de movimento do MULTI, o acionamento linear e a haste de guiamento podem rodar 90°. Como é que funciona? Utiliza tecnologia linear, que em tempos foi desenvolvida para o sistema de comboio de levitação magnética Transrapid. Este revolucionário motor move as cabines de elevador verticalmente, horizontalmente e mesmo num ângulo inclinado.
MULTI, o elevador sem cabos com tecnologia de acionamento linear que inclui elementos deslizantes em iglidur I3 O X-Changer pode mover a cabine MULTI em várias direções e permite ligações completamente novas em elevadores dentro e mesmo entre edifícios. Fonte: © thyssenkrupp Steel Europe

Elementos deslizantes impressos em iglidur I3 - fiáveis na utilização no sistema de orientação de elevação

O elevador sem cabos está a ser testado na torre de testes de 246 metros de altura da Thyssenkrupp em Rottweil, onde o centro alemão de pesquisa e desenvolvimento da empresa também está localizado.  
 
A comunicação entre e para as cabines ocorre através de antenas. As antenas utilizadas para comunicação são guiadas numa guia. São guiados por elementos deslizantes, impressos pela igus e fabricadas em polímero autolubrificado SLS iglidur I3. 
 
O iglidur I3 é o polímero usado com mais frequência para a impressão de peças especiais resistentes ao desgaste - os seus atributos convincentes incluem resistência excepcional e propriedades mecânicas excelentes. O pó de sinterização a laser pode ser adquirido para fabricar as próprias peças ou utilizado para peças impressas encomendadas no serviço de impressão 3D da igus.  
Mais informações sobre o iglidur I3 podem ser encontradas na loja
MULTI, o elevador sem cabos com tecnologia de acionamento linear, pode mover-se verticalmente e horizontalmente no veio. Três dos doze veios da torre de testes da Thyssenkrupp estão reservados para os ensaios do elevador MULTI. Aqui, são utilizados componentes feitos de iglidur I3 e impressos pela igus. © thyssenkrupp Steel Europe

Pode encontrar outros exemplos de aplicações para componentes impressos em 3D aqui:

Todas as aplicações de clientes