Mais flexibilidade nos ajustes de formato

Fusos inversos dryspin®

  • Económicos
  • Elevados comprimentos úteis
  • Prontos a instalar
  • Binários admissíveis superiores aos de uma versão de 2 peças

Binários transmissíveis e máx. Cargas de tração para fusos de rosca inversos e de rosca esquerda:

Art. n.ºBinário máx. transmissível [Nm]Força máx. de tração [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51.600

Áreas de transição:

Art. n.ºL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-...60mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24mm
Fuso roscado oposto com as cotas L e L4 e os troços l2, l4 e l3.
Fuso roscado de sentidos opostos com porcas, roscas direita e esquerda em direções opostas.

Roscas de fuso rosca unidas por pinos:

Fusos dryspin®:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas