Kit de substituição para a sua impressora 3D

GO ZERO Lubrificação! Imprima simplesmente com precisão - sem qualquer lubrificação externa

Kit de substituição
  • Folga axial permanentemente minimizada para uma elevada precisão de posicionamento
  • rentável devido à ausência de lubrificantes
  • Uma vida útil mais longa
  • Jogo axial reduzido devido à pré-carga de mola opcional da base da porca roscada

Os kits de substituição em resumo

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Preço: 32,50€ / Conjunto
DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Preço: 47,50€ / Conjunto
Art. n.ºMaterialRoscaDireçãod1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Superfície de apoio eficazPeso [g]Carga estática máxima [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,210,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194,1104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311,54-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194,1104-1201,724
Art. n.ºMaterialRoscaDireçãod1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Superfície de apoio eficaz
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194,122-264-4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183,222-26412,54

Soluções personalizadas configuráveis individualmente em linha

DSK

Configurador de fuso roscado

  • Maquinação personalizada de pinos sem software CAD
  • Desenho cotado 2D e ficheiro de passos 3D, gerados diretamente online
  • Cálculo imediato do preço com encomenda ou orçamento subsequente
DGE

Especialista em acionamento de parafusos

  • Assistência na seleção do acionamento de rosca ideal para a sua aplicação
  • Cálculo da vida útil para a configuração pretendida
  • Descarregamento de PDF com todos os detalhes da aplicação pretendida