Instruções para a substituição da DIN 103

Mudança na EGD: Da geometria da rosca TR para DS

Passo 1: Ir para o passo de configuração "1 Selecionar a versão"

Configurador de fuso com seleção de versões e produto destacado no canto superior esquerdo.

Passo 2: Desloque-se para baixo para selecionar "Tamanho da rosca"

Grande seta laranja aponta para uma lista suspensa de seleção de rosca no configurador.

Passo 3: Clicar na dimensão TR e abrir o menu pendente

Menu suspenso para selecionar um tamanho de rosca numa configuração igus com seta laranja de indicação.

Passo 4: Desloque-se para a dimensão DS alternativa e clique nela

Lista pendente com tamanhos de rosca; uma seta laranja aponta para a seleção de rosca de passo rápido.

Etapa 5: Confirmar utilizando o botão "Continuar" - Concluído!

Página de configuração com uma grande seta sobre o botão “Weiter”.

dryspin® Página de visão geral:

  • Loja online e configuradores
  • Informações sobre o produto
  • Exemplos de aplicação
Tecnologia de fuso roscado dryspin da igus com visão geral de produtos, loja online e configurador.

Tabela de dimensões

  • Distinção clara entre roscas íngremes e trapezoidais
  • Diâmetros de 4 - 50 mm e passos de 0,5 - 100 mm
  • O seu contacto pessoal
Tecnologia de rosca dryspin: tabela de dimensões com diagrama de intervalo para diâmetro exterior e passo.

Tecnologia em alta, custo em baixa ...

Aplicações da tecnologia de fuso trapezoidal dryspin em comboios, transporte, armazéns, energia solar e fitness.

Porque é que deve mudar de TR para DS?

  • Taxa de desgaste até 25 % mais baixa
  • Até 30 % mais tempo de vida útil
  • As nossas dimensões são adequadas: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 e DS12x3
Comparação entre fuso trapezoidal e fuso dryspin com indicação de maior vida útil, menor ruído e teste.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas