Máquina de corte a laser na área de produção.

Máquina de perfuração automática para molduras laterais para estores

  • O que era necessário: Uma máquina que faz furos nas calhas laterais dos estores e que pode mover automaticamente a sua posição
  • Requisitos: economia de espaço, movimentos rápidos e precisos, mesmo com perfuração automática em vez de manual, designs especiais da porca do parafuso de avanço
  • Produtos utilizados: drylin® Eixo do fuso com dois parafusos de avanço de alta hélice dryspin® DS10x25, porca de parafuso de avanço dryspin® DS10x25 em design especial, drylin® corrediça completa WW, drylin® W carril duplo, flange de motor para motor de passo e DC, acoplamentos de elastómero drylin® E
  • Sucesso para o cliente: O eixo de aplicação automatiza totalmente o processo de perfuração. A utilização de um único eixo também reduz os requisitos de espaço e os custos.

Descrição da aplicação da máquina de perfuração

Linha de montagem automatizada com várias garras e calhas porta-cabos azuis numa linha de produção.
Guia linear com fusos roscados numa estrutura de máquina.

Outras imagens de aplicações

Produtos utilizados

Atuador linear com dois fusos e guias, fundo removido.

Eixo linear SLWT com duplo fuso

Correia dentada DST-LS com reforço em cabo de aço.

Fuso de passo rápido

Porcas roscadas dryspin em plástico com rosca interna.

dryspin® porca de parafuso de chumbo de alta hélice

Unidade de acionamento compacta drylin E com placa de flange e dois bocais.

Flange para motores de passo e de corrente contínua

Perfil de alumínio com quatro furos de fixação.

drylin® W WS carril duplo

Guia drylin W com furos de fixação e dois casquilhos deslizantes.

drylin® W WW carruagem completa

Fusos igus dryspin com elementos de porca e símbolo de loja.

Encomendar online:

O configurador Dryspin mostra um fuso roscado e casquilhos flangeados selecionáveis.

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Tecnologia de fuso dryspin com seta para a direita e símbolo de reciclagem.

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas