Evite tempos de paragem com a automação

Maior disponibilidade do sistema graças a peças robustas, manutenção inteligente e processos práticos

Automação com componentes igus na produção e na logística.
Garrafas numa correia transportadora na automação de uma fábrica.

Por que razão ocorrem tempos de paragem apesar da automação?

  • Desgaste nas peças móveis
  • Estratégias de manutenção insuficientes
  • Sistemas não concebidos para as condições ambientais reais
  • Poeira, sujidade e variação de cargas
  • Conceitos de sistema inflexíveis para alterações de produto ou formato
  • Falta de aceitação por parte dos colaboradores
  • Fraca escalabilidade quando os processos são alterados

Peças de baixa manutenção reduzem os tempos de paragem

Casquilhos isentos de lubrificação

Cabos elétricos altamente flexíveis

Calhas articuladas de baixa manutenção

Monitorização de peças baseada em sensores

Processos flexíveis evitam interrupções na produção

Características da automação flexível:

  • Adaptação rápida a novos formatos
  • Processamento de diferentes variantes de produtos
  • Conceitos de sistema escaláveis
  • Opções de expansão simples
  • Software inteligente e soluções de controlo

Envolver os colaboradores o mais cedo possível e garantir a sua aceitação

Lista de verificação: Como evitar tempos de paragem em projetos de automação

Folheto aberto da igus com páginas sobre automação e Indústria 4.0.

Guia: Evite tempos de paragem através da automação inteligente

Soluções para automação industrial

Conjunto readychain com calhas porta-cabos numa estação de montagem.

Sistemas de calhas articuladas prontos a ligar

  • Reduza o tempo de montagem em 75%
  • Menos tempo de paragem das máquinas
  • Receba tudo a partir de um único fornecedor
Módulo i.Cee² smart plastics para manutenção preditiva e monitorização de condição numa instalação industrial.

Manutenção inteligente

  • Reduza os custos de manutenção
  • Evite paragens
  • Prolongar a duração de vida do produto
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots numa vista geral com estante, módulos transportadores e braço robótico colaborativo.

Automação Low-cost

  • 40% de poupança
  • Integração rápida e fácil
  • Retorno do investimento inferior a 12 meses
Guia drylin para mobiliário médico com módulos de fixação e guiamento.

Casquilhos Deslizantes e Sistemas Lineares

  • 100% isentas de lubrificação e de manutenção
  • Silencioso, leve e económico
  • Indiferente a influências externas

Robusto em vez de apenas rápido: Projetar a automação para condições reais

Soluções de automação personalizadas para a sua indústria

Manipulação de materiais

Indústria de embalagens

Indústria automóvel

Salas limpas