Aumentar a produtividade com a automação

A automação cria as bases para uma indústria produtiva, flexível e preparada para o futuro.

Automação com componentes igus na produção e na logística.
ReBeL Move autónomo transporta contentores num corredor de armazém.

O que inclui a automação industrial?

  • Fluxos de material automatizados
  • Tecnologia de transportadores inteligente
  • Monitorização do estado baseada em sensores
  • Soluções de manutenção preditiva
  • Processos de armazém e logística automatizados
  • Sistemas de produção em rede no âmbito da Indústria 4.0
  • Cobots e sistemas de automação low cost
  • Processos digitais de manutenção e serviço

Como é que a automação aumenta a produtividade?

Eficiência

Processos de produção mais rápidos e eficientes

  • 24 horas por dia
  • Com precisão constante
  • Com elevada fiabilidade de processo
  • Sem oscilações de desempenho

Fiabilidade

Menos tempos de paragem não planeados das máquinas

  • Janelas de manutenção planeadas
  • Deteção precoce de erros
  • Maior disponibilidade do sistema
  • Duração de vida das peças mais elevada

Qualidade

Reduz o desperdício e os erros

  • Qualidade constante do produto
  • Menor desperdício de material
  • Redução de custos de maquinagem
  • Maior satisfação do cliente

Quais as unidades de negócio que beneficiam particularmente da automação?

Várias áreas de produção

Logística e manipulação de materiais

Manutenção e reparação

Resumo das vantagens mais importantes da automação industrial

Folheto aberto da igus com páginas sobre automação e Indústria 4.0.

Guia: Aumentar a produtividade com a automação inteligente

Soluções para a automação industrial

Conjunto readychain com calhas porta-cabos numa estação de montagem.

Sistemas de calhas articuladas prontos a ligar

  • Reduza o tempo de montagem em 75%
  • Menos tempo de paragem das máquinas
  • Receba tudo a partir de um único fornecedor
Módulo i.Cee² smart plastics para manutenção preditiva e monitorização de condição numa instalação industrial.

Manutenção inteligente

  • Reduza os custos de manutenção
  • Evite paragens
  • Prolongar a duração de vida do produto
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots numa vista geral com estante, módulos transportadores e braço robótico colaborativo.

Automação Low-cost

  • 40% de poupança
  • Integração rápida e fácil
  • Retorno do investimento inferior a 12 meses
Guia drylin para mobiliário médico com módulos de fixação e guiamento.

Casquilhos Deslizantes e Sistemas Lineares

  • 100% isentas de lubrificação e de manutenção
  • Silencioso, leve e económico
  • Insensível a influências externas

Robusto em vez de apenas rápido: Projetar a automação para condições reais

Soluções de automação personalizadas para a sua indústria

Manipulação de materiais

Indústria de embalagens

Indústria automóvel

Salas limpas