Alterar idioma :

A Iniciativa de Automação dos Fabricantes Alemães de Automóveis (AIDA) definiu diretrizes para a cablagem entre o armário de controlo, a base do robô e os eixos do robô em movimento. A igus® readycable® segue esta norma para a cablagem de robôs na indústria automóvel e oferece agora cabos chainflex® prontos a ligar para uma utilização segura em aplicações em movimento.
Oferecemos configurações de cabos AIDA com componentes push-pull da HARTING em várias qualidades chainflex® do catálogo ou com adaptações individualizadas. Além disso, os nossos cabos de extensão oferecem um potencial de poupança adicional, uma vez que as tomadas de ligação habituais (acoplador fêmea / fêmea) podem ser omitidas. Todos os cabos prontos a ligar são 100 % testados e identificados com um selo de teste.
Cabos de extensão de acordo com a norma AIDA, quer com tecnologia de barramento quer com conectores de alimentação. Todos com até 36 meses de garantia e 100% fabricados na Alemanha.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h