Alterar idioma :

Com quase 6.000 cabos pré-montados de motor, servo, sinalização e codificador para uso em calhas articuladas e em linha com 38 padrões de fabricantes, a igus® oferece o cabo de acionamento certo para quase todas as aplicações. A grande seleção de cabos de acionamento deve-se às até 7 qualidades de cabo por especificação de cabo. O lema aqui não é: "Um cabo para cada aplicação" mas sim selecionar o cabo ideal com base nas condições de funcionamento e na localização do cabo. Quer sejam temperaturas geladas (até -40°C), óleo ou espaço de instalação limitado a ditar a escolha do cabo, encontrará sempre o cabo de acionamento mais favorável e adequado para a sua aplicação com a ajuda das 7 qualidades de cabo. Uma garantia de 4 anos ou 100 milhões de cursos na calha articulada proporcionam uma proteção adicional. O terceiro pilar para escolher o cabo de acionamento certo é a calculadora de vida útil online. Com apenas alguns cliques, a vida útil do cabo de acionamento é calculada de acordo com a aplicação.
Todos os fabricantes em ordem alfabética

Já disponível para estes fabricantes de accionamentos**(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)**
Ao utilizar as macros EPLAN, pode poupar muito tempo durante a conceção e a compra, uma vez que todas as informações importantes são automaticamente carregadas no sistema para si e para os seus colegas.
Atualmente, oferecemos macros EPLAN adequadas para estes fabricantes de accionamentos:
fábricas readycable® em todo o mundo
Em 14 fábricas de readycable® em todo o mundo, a igus® produz mais de 12.500 readycable® por semana. Só na fábrica de Colónia, 180 pessoas estão disponíveis para fabricar readychains e readycable®. O objetivo é poupar rotas de transporte, tempo e recursos, assegurando ao mesmo tempo uma qualidade consistentemente elevada. As mesmas normas de produção são aplicadas em todas as 14 localizações.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h