Alterar idioma :

1 Cunha de lubrificação | 2 Veios | 3 Direção de rotação | 4 Alojamento
Um casquilho deslizante hidrodinâmico é um tipo de casquilho em que existe uma folga mínima entre o casquilho e o veio. Esta folga é preenchida com lubrificante. Quando está em repouso, o veio também assenta no casquilho deslizante.
Quando o veio começa a rodar, o lubrificante é atraído para a constrição entre o casquilho e o veio e a pressão no lubrificante aumenta à medida que a velocidade de rotação aumenta. Isto forma uma chamada cunha de lubrificação por baixo do veio, que o levanta. Como resultado, o casquilho deslizante e o veio já não se tocam, sendo separados um do outro por uma película de lubrificante.

Bomba de refrigeração com casquilhos hidrodinâmicos
HOs casquilhos hidrodinâmicos são frequentemente utilizados na indústria automóvel, especialmente na gestão termal. São também amplamente aplicados em navios and turbinas subaquáticas, devido ao seu desempenho otimizado em ambientes húmidos. Têm um papel importante na produção de energia, particularmente em turbinas eólicas e centrais hidroelétricas. os casquilhos hidrodinâmicos são utilizados em máquinas industriais, como grandes máquinas-ferramenta ebombas. A sua capacidade de suportar cargas elevadas com baixo atrito torna-os a escolha ideal para estas aplicações.

1 Entrada do óleo | 2 Veios | 3 Direção de rotação | 4 Alojamentos | 5 Saída do óleo
Um casquilho deslizante hidrostático é um tipo de casquilho em que é utilizada uma bomba para bombear lubrificante entre o veio e o casquilho. Ao contrário dos casquilhos hidrodinâmicos, existe, portanto, uma lubrificação completa e permanente.
Os casquilhos hidrostáticos são utilizados quando é necessário que o veio funcione no centro. No entanto, como o fornecimento de óleo ou a pressão do óleo representam um risco de segurança, os pontos de apoio casquilho são geralmente preferidos.

Os casquilhos hidrostáticos são frequentemente utilizados em máquinas-ferramenta
Os casquilhos hidrostáticos têm áreas de aplicação semelhantes às dos casquilhos hidrodinâmicos. No entanto, como oferecem maior precisão de funcionamento são frequentemente utilizados onde é necessário um funcionamento de alta precisão, como em equipamentos de medição ou máquinas-ferramenta.. Tal como os casquilhos hidrodinâmicos, também são aplicados na produção de eletricidade, sendo utilizados em turbinas e geradores, entre outras aplicações.
A igus oferece vários casquilhos em plástico adequados para utilização em lubrificação hidrodinâmica. Estes casquilhos diferem principalmente nos vários parâmetros de aplicação, como, por exemplo, temperatura ou a resistência química, para os quais foram desenvolvidos.
Veja por si a qualidade dos nossos produtos. A caixa de amostras "iglidur® improves" contém:
✅ 39 casquilhos deslizantes iglidur®, fabricados com os materiais mais importantes
✅ Modelos para encontrar o material perfeito para a sua aplicação
✅ Catálogo dos casquilhos deslizantes iglidur® com informações detalhadas sobre os nossos produtos


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h