Alterar idioma :


Casquilho com flange iglidur® J
Os casquilhos com flange são utilizados para desacoplar componentes móveis, como veios, por exemplo. A flange circunferencial fornece um anel de fixação e mantém o casquilho com flange na posição adequada.
Os casquilhos com flange iglidur® da igus® não necessitam de lubrificação e, portanto, são livres de manutenção. Graças a este "funcionamento a seco", os casquilhos com flange iglidur® são especialmente adequados para ambientes com sujidade, poeira ou produtos químicos agressivos. Seja numa cadeira de escritório ou numa ceifeira, os casquilhos com flange iglidur® ajudam a reduzir os custos e a aumentar a vida útil dos seus equipamentos.
Com uma ampla variedade de dimensões, os casquilhos com flange iglidur® estão disponíveis em stock como padrão. Outras formas e dimensões podem ser fabricadas a partir de varões de iglidur®, de acordo com as suas especificações. Estes casquilhos com flange podem ser produzidos por injeção ou por outros métodos de fabrico.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h