Alterar idioma :


Os casquilhos deslizantes são componentes cilíndricos utilizados para reduzir o atrito entre os componentes em movimento e protegê-los do desgaste.
Os casquilhos deslizantes iglidur® são feitos de polímero especialmente desenvolvido para esta aplicação e o seu desenho assegura robustez mecânica e o mais baixo coeficiente de atrito - sem qualquer lubrificação adicional. Os diversos materiais iglidur® são adequados para uma vasta gama de aplicações, quer com sujidade e poeira, debaixo de água ou com químicos agressivos.
Os iglidur® estão disponíveis num vasto leque de dimensões standard a partir de stock. Outras dimensões e formas podem ser fabricadas a partir do varão em iglidur® por injeção ou maquinagem, de acordo com as suas especificações.

Encontre facilmente o material certo para os seus casquilhos

Informações iglidur® -duram mais e custam menos
Design, instalação, tolerâncias, dados técnicos, perguntas frequentes

Encontre facilmente a melhor solução de casquilho deslizante com o nosso cálculo da duração de vida
Ir para o configurador
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h