Alterar idioma :

A abraçadeira de bloco® da igus é um alívio de tensão especial para mangueiras
Sistema modular, que economiza espaço
Não danifica a mangueira
Possibilidade de combinação de mangueira e cabos
Diâmetro da mangueira 4,3 -14 mm
Fácil de instalar, sem parafusos ou ferramentas
Pode ser ajustado de forma variável para e-chain® filling
Os módulos das braçadeiras de bloco da igus® - alívio de tensão para mangueira
Os módulos das braçadeiras de bloco da igus® podem acomodar mangueiras de 4,3 a 14 mm. No módulo CFS 4.3, três mangueiras de 4,3 mm podem ser inseridas uma acima da outra e no módulo CFS 6, duas mangueiras podem ser inseridas uma acima da outra num compartimento. Os módulos têm 27,5 mm de largura e são inseridos na placa de base e depois aparafusados com parafusos de cabeça escareada M4. Uma exceção é o módulo CFS 55.9, que tem o dobro da largura e oferece a vantagem de cinco mangueiras de 9 mm. As placas de base e de extremidade estão disponíveis em larguras de 75 a 240 mm. A altura dos separadores e dos módulos é de 16 mm; podem ser montadas várias camadas umas sobre as outras.

A = Placa de extremidade
B = Distância entre os módulos
C = módulos com uma dimensão de grelha de 27,5 mm de largura e 16 mm de altura
D = placa inferior
parte
calças
Quantidade
largura
Ø
mangueira
[mm]
[mm]
CFS 4.3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55,9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
parte
Largura
placa inferior
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
parte
largura
placa de extremidade
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
parte
Altura
espaçador
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h