Alterar idioma :
Parâmetros
CFX
Pentes de corrente
Braçadeiras de suporte
aparafusados, encaixáveis
Norma recomendada
E4, E6, para todos os
corrente fácil®, E2/000,
para as seguintes correntes electrónicas®:
KMA com perfil C
E2 e-tubo, E4, E6
suporte de montagem plástico-metal
Quando é que utilizo este
sistema de alívio de tensão igus®:
Padrão para altas
acelerações,
carga e
exigentes
aplicações exigentes.
Para muitos cabos,
grandes diâmetros de cabo,
cabos em cima uns dos outros.
Para longas distâncias de deslocação,
gruas, offshore,
máquinas-ferramentas, altas velocidades
altas velocidades,
linhas hidráulicas.
Quando a modularidade
é necessária.
Padrão para muitas
aplicações
com acelerações
acelerações médias. Com
autoportante, deslizante,
suspensos e verticais
aplicações em geral
máquinas e
construção de máquinas-ferramentas.
Para cabos lado a lado.
Também pode ser utilizado como uma peça única, por exemplo
para armários de controlo ou similares.
Quando não deve ser utilizado:
Sem restrições
Para grandes
diâmetros de cabo
Especificação
Índice de tempo de montagem
Força de aperto definível
+ +
-
Índice de preço
2 1/2
1
Modularidade
sim
Sim
Dinâmica
alta a muito alta
alta
Determinação da força de tração 1) em N com chainflex®
braçadeira de cabo
cabo em diferentes condições
simples
duplo
seco, PUR
1023
94
165
seco, PVC
891
455
601
seco, TPE
1580
97
224
Água 2), PUR
947
65
150
Água 2), PVC
917
447
528
Água 2), TPE
1283
94
123
Óleo 3), PUR
500
96
137
Óleo 3), PVC
874
393
627
Óleo 3), TPE
1044
64
87
Índice de preços
1/2 = categoria de preço baixo
1 1/2 = categoria de preço médio
3 = categoria de preço elevado
Parâmetros
Clips para o perfil C
pepita
ou clipes
Blocos de alívio de tensão
Norma recomendada
E4, E6, para todos
Para todos os KMA com
para a seguinte calha articulada®:
KMA com perfil C
Perfil C, calhas de topo
suporte de montagem em plástico-metal
Suporte de montagem em plástico-metal
Quando é que utilizo este
sistema de alívio de tensão igus®:
econômico e com economia de espaço
de alívio de tensão para muitas
aplicações com
acelerações médias.
Para cabos empilhados
ou cabos com o mesmo
diâmetros.
económico, rápido
de alívio de tensão para aplicações mais simples
aplicação mais simples com
espaço necessário para
acelerações médias. Também utilizável como
utilizável como peça única para instalações rígidas
instalações rígidas, como em
armários de distribuição ou similares.
Quando não o utilizar:
Para alta
Para tensões elevadas
tensões
tensões
Especificação
Índice de tempo de montagem
+ -
+ -
Força de aperto definível
+ -
-
Índice de preços
2
1
Modularidade
sim
Sim
Dinâmica
média
alta
Determinação da força de tração 1) em N com o cabo chainflex®
em diferentes condições
seco, PUR
66
356
seco, PVC
72
395
seco, TPE
103
286
Água 2), PUR
51
255
Água 2), PVC
55
312
Água 2), TPE
86
170
Óleo 3), PUR
45
95
Óleo 3), PVC
59
402
Óleo 3), TPE
63
87
Índice de preços
1/2 = categoria de preço baixo
1 1/2 = categoria de preço médio
3 = categoria de preço elevado
Parâmetros
Alívio de tensão
Alívio de tensão CFB
separador
Sistema de conetor de alívio de tensão
Norma recomendada
E2/000, tubos E2,
E4, E6, para todos os
para a seguinte calha articulada®:
E6, T3
KMA com perfil C
plástico-metal
suporte de montagem
Quando é que utilizo este
sistema de alívio de tensão igus®:
Combinação de separador
e alívio de tensão, ideal para
requisitos de espaço. Para
aplicações com acelerações
acelerações médias. Para
diâmetros de cabo mais pequenos. Ideal para
e-tube ideal.
Para máquinas-ferramentas
e automação.
modular e economizador de espaço
de tensão com muitos
cabos nos espaços mais pequenos.
Para aplicações com
altas acelerações
e cargas elevadas, por exemplo
máquinas-ferramentas.
Quando não utilizar:
Para aplicações com acelerações elevadas
Sem restrições
tensões
especificação
Índice de tempo de montagem
+ -
Força de aperto definível
-
Índice de preço
1 1/2
3
Modularidade
modularidade sim
sim (personalizado)
Dinâmica
alta
alta a muito alta
Determinação da força de tração 1) em N com
chainflex®
abraçadeiras
cabo em diferentes
condições
simples
duplo
seco, PUR
109
128
573
seco, PVC
339
289
330
seco, TPE
64
82
285
Água 2), PUR
65
139
245
Água 2), PVC
136
151
233
Água 2), TPE
48
98
177
Óleo 3), PUR
19
89
203
Óleo 3), PVC
146
315
223
Óleo 3), TPE
77
33
165
Índice de preços
1/2 = categoria de preço baixo
1 1/2 = categoria de preço médio
3 = categoria de preço elevado

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h