Alterar idioma :

Resistente a limalhas - para todos os tipos de limalhas e aplicações
Bons resultados de teste novamente para o tubo RX
No laboratório da igus, testamos a resistência a limalha dos tubos de energia em condições reais.
Um RX40.100.100.0 foi testado com 100.000 golpes duplos e 1.000 g de limalha de aço misturada num tambor.
**Resultado:** Após 100.000 golpes duplos com 1.000 g de limalha metálica, 0,23 g de limalhas entraram no interior do tubo. Nenhuma limalha nos batentes ou nas tampas, nenhum risco ou dano no exterior.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h