Alterar idioma :

Configuração de teste no laboratório da igus®
As calhas articuladas da igus® estão expostas a vários materiais em diferentes aplicações. Sejam lascas de metal, serragem ou líquidos: Temos uma solução adequada para o seu fornecimento de energia, tal como tubos RX, correntes AX e muito mais, e neste teste expusemos a nossa e-chain® a vários óleos e lubrificantes. Os lubrificantes são utilizados na produção em muitas indústrias e, por isso, é possível que a nossa corrente® também entre em contacto com estes lubrificantes de refrigeração e óleos de corte. Testámos agora o pior cenário possível e submetemos a nossa calha articulada® 255.10.075.0 a banhos com vários óleos durante um período de quatro meses. Após este período, comparámo-la com uma calha articulada® que não tinha sido exposta a estes agentes.
Em média, a calha articulada® do teste perdeu apenas 10% da sua estabilidade. Este facto deve ser tido em conta durante o planeamento e deve ser selecionada uma calha articulada® ligeiramente mais forte para a aplicação, caso esta entre em contacto com óleos e lubrificantes.
Mais informações

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h