Alterar idioma :
A igus desenvolveu um novo sistema de separação inovador para a E4.1L. Isto torna particularmente fácil a inserção de travessas ao longo de vários níveis para uma separação interior personalizada. Naturalmente, o novo sistema de separação também está a ser testado no laboratório de testes da igus.
A igus comparou a sua calha articulada E4.48L feita em plástico com um produto concorrente num teste de comparação no maior laboratório de testes da indústria em Colónia. Ambas as calhas foram avaliadas em termos de capacidade de carga com comprimento sem suporte, rutura e comportamento sob forças de tração:
| Calhas articuladas E4.48L | Concorrente | |
|---|---|---|
| Altura interior e exterior | 48 mm/64 mm | 40mm/62 mm |
| Largura interior e exterior | 105mm/125mm | 67mm/76mm |
| Passo | 67mm | 76 mm |
| Peso por metro | 1,73 kg | 2.08kg |

Capacidade de carga sem suporte
Configuração do teste: Ambas as calhas foram suspensas sem suporte com mais de 1,8 m e com uma carga adicional de 5 kg/m.
Resultado: em comparação com a linha neutra, a calha de competição apresentou uma flecha 6 mm maior do que a E4.48L.

Comportamento com forças de tração
Configuração de teste: Ambas as calhas articuladas são fixadas num suporte no laboratório de testes e é aplicada uma tensão em ambas as extremidades simultaneamente.
Resultado: a E4.48L consegue suportar uma força de tração 86% superior em relação à calha concorrente.

Teste de rutura
Configuração de teste: No teste de rutura, a calha sem suporte é submetida a carga a partir de cima. A carga adicional vai aumentando até à calha partir.
Resultado: a calha E4.48L consegue suportar uma carga adicional 45% superior em relação à calha concorrente.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h