Alterar idioma :

A igus® comparou a sua calha articulada R4.38L feita de plástico com o produto de um concorrente num teste comparativo no maior laboratório de testes da indústria em Colónia. Ambas as correntes foram avaliadas em termos do seu aspeto, comprimento sem suporte, o seu comportamento sob forças de tração, a sua capacidade de carga num teste de rutura e a sua facilidade de instalação.
igus® R4.38L
Corrente de competição
1,5 m de comprimento sem suporte com****4 kg/m de peso adicional
Sem flacidez após 96 horas
(96 mm)
19 mm de flacidez
Teste de tração
Com 7.481 N, a R4.38L pode suportar mais força de tração do que
do que a corrente da concorrência.
2.200 N
Teste de rutura
Com 1.590 N, a R4.38L pode suportar mais força
do que a corrente da concorrência.
994 N
Facilidade de montagem
Pode ser aberta em ambos os lados
Os elos podem ser cortados à medida
Possibilidade de divisão interior
Não articulado
Corte à medida moroso
Não é possível a divisão interior
possível
Conclusão:
O tubo eletrónico igus® R4.38L é superior ao seu rival em todas as áreas testadas.
Mais informações:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h