Alterar idioma :

Os grampos de bloqueio triflex® R asseguram uma ligação óptima entre uma corrente TRE (triflex® R easy) e o respetivo suporte de montagem.
Os fechos asseguram que o elo da corrente fica nivelado no suporte de montagem e não pode contrair-se quando a corrente é puxada, soltando-se assim do suporte de montagem. Cada suporte de montagem é fornecido com, pelo menos, um clip de bloqueio TRE.lock. No entanto, também pode encomendar os fechos.

Os fechos são fixados entre as asas da corrente TRE. Isto converte um TRE num elo de corrente TRC e cria uma ligação muito melhor entre o elo de corrente e o suporte de montagem.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h