Alterar idioma :

Com o configurador de calhas articuladas para robôs, pode encontrar e configurar equipamentos completos e adequados para o seu robô em apenas alguns passos. No primeiro passo, basta selecionar o seu robô a partir de uma vasta gama de modelos de fabricantes conhecidos. No passo seguinte, pode então personalizar e configurar as peças adequadas ao seu modelo, como o sistema de retração e a calha articulada.

Selecione o seu modelo de robô a partir de uma vasta gama de modelos de fabricantes conhecidos
Oferece até 10.000 variantes para seleção de componentes para fornecimento de energia em robótica
Apresentação de uma lista completa de peças, o preço total e o prazo de envio estimado da sua configuração
Transferência simples para o carrinho de compras, a configuração completa ou peças individuais - pode ser encomendada sem quantidade mínima de encomenda
Guardar, carregar e repor as suas configurações individuais
Criar relatórios em PDF da sua configuração
Também pode ser utilizado no iPad

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h