Sistemas de calha articulada que poupam espaço

Mais de 80 % menos espaço necessário

Calha articulada economizadora de espaço recomendada

Cadeia portcabos para aplicações pequenas.

Sistema easy chain

Esteira porta-cabos compacta da igus com cabos e mangueira verde.

Sistema E2.1 micro

Cadeia porta-cabos com cabos e tubos corrugados.

Sistema de calhas E2.1

Sistema de festoon com calha porta-cabos, 73 por cento menos espaço.

Reduzir o comprimento dos cabos/construção em aço e espaço de instalação

  • Carro de cabos: 115 m de comprimento de cabo
  • calha articulada: 52 m de comprimento de cabo
  • Carro de cabos: 3000 mm de altura do sistema
  • calha articulada: 800 mm de altura do sistema
Tambor com calha porta-cabos igus e -87 %.

Reduzir significativamente o espaço de instalação

Também pode estar interessado em

Cadeia porta cabos com cabos coloridos e logótipo Tech up Cost down.

Fornecimento de energia de longa duração

Calha porta-cabos com vários cabos para uma guia económica dos cabos.

Redução do custo

Formas adicionais de poupar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas