Alterar idioma :
Fixar os conjuntos de montagem Basic no interior 3a ou no exterior 3b (verificar se a resistência da fixação é suficiente). Certifique-se de que os conjuntos de montagem e os conectores sobressaem até meio da calha e que a porca deslizante está corretamente inserida no perfil C.
O perfil de borracha para amortecimento do ruído é cortado ao comprimento da calha (padrão 2m) e pressionado à mão na ranhura indicada. (A imagem mostra o lado esquerdo. O lado direito está invertido. A repetir para todas as secções de calhas planas)
1 Unir as duas partes laterais da calha, empurrando-as uma contra a outra (prever uma folga de pelo menos +2 mm!).
2 + 3 Cobrir metade de cada segmento de canal com o conjunto de instalação.
1 Defina a folga mínima requerida para a corrente "/ calha" de 2 mm em ambos os lados.
2 Verifique se a corrente eléctrica® se movimenta suavemente e sem problemas no canal de guia. No caso de fixação central com KMA, tenha em atenção a largura da KMA.
3 Depois de ter ajustado a folga mínima e de todos os segmentos do canal estarem alinhados, aperte todas as uniões roscadas na calha. Certifique-se de que a porca deslizante está instalada na direção correta (ver detalhe) Binários de aperto para os parafusos de fixação dos conjuntos de montagem: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h