Alterar idioma :

O tamanho de instalação 30 gera binários de saída mais de um fator de 2 superiores
binários de saída mais elevados do que o tamanho de instalação 20.
É possível uma conceção flexível do acionamento e da saída.
Dados técnicos
| N.º da peça: RL-A10.3100 | Transmissão | Peso [g] | Travagem automática |
|---|---|---|---|
| 4:1 | 450 | - | |
| 8:1 | 450 | - | |
| 32:1 | 450 | - | |
| 64:1 | 450 | sim |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h