Alterar idioma :
A marca UL Listed é provavelmente a mais utilizada de todas. A UL desenvolve e publica normas de segurança. Com base nelas, são testadas amostras dos produtos em causa e os resultados são comparados com os requisitos de segurança a cumprir. Os produtos com o rótulo "UL listed" foram testados em conformidade e aprovados para utilização pelo consumidor.

A marca UL pode ser encontrada em muitos artigos do quotidiano: computadores, aquecedores, detectores de fumo, extintores de incêndio, coletes salva-vidas e muitos outros.
Os produtos com a listagem "UL" correspondem a um produto final (produto final) ou a um componente para instalações no terreno. Estes produtos foram testados em conformidade e podem ser instalados de acordo com as diretrizes de instalação locais aplicáveis, por exemplo, ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code" (NEC).

Isto significa o seguinte para o nosso cabo chainflex®:
Parte do nosso cabo chainflex® também está listado na UL, dando aos nossos clientes a opção de o utilizarem noutras áreas da máquina sem terem de se preocupar com a área de instalação da corrente ou da calha do cabo.
Utilizando o exemplo de um eletrodoméstico, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, esta vantagem torna-se mais tangível. Todos os componentes de uma máquina têm diferentes normas UL que têm de cumprir e o comprador da máquina teria de testar e avaliar todas essas normas para poder operar essa máquina nos EUA. No entanto, isto é impossível e irrealista para o cliente. Por isso, o fabricante da máquina assume este trabalho e manda testar a máquina como um todo pela UL. Depois de toda a máquina ter sido testada e certificada, é-lhe atribuída uma marca de registo UL. O cliente pode então ligar a máquina e começar a trabalhar. O cabo com certificação UL é semelhante. Ao contrário do cabo AWM, este cabo pode ser utilizado na cadeia e fora da cadeia no âmbito da sua especificação técnica. Não são necessárias caixas ou coberturas especiais.

Este manual técnico apresenta todas as informações de forma clara e fornece uma boa panorâmica da exportação para a América do Norte