Alterar idioma :
NFPA 79 - a Norma Eléctrica para Maquinaria Industrial - faz parte da Associação Nacional Americana de Proteção contra Incêndios. A norma contém diretrizes para a conceção do sistema elétrico de uma máquina e mostra formas de garantir a segurança do operador da máquina.

Costumava ser difícil para os projectistas de máquinas cumprirem a norma NFPA quando utilizavam cabos para aplicações móveis. Até 2012, a norma NFPA não permitia a utilização de cabos AWM. Após a revisão de 2012, é permitida a utilização de determinados cabos AWM, muitos dos quais podem ser utilizados em aplicações altamente flexíveis. Juntamente com a norma UL, a NFPA 79 é considerada uma base importante para a conformidade com as especificações técnicas do equipamento elétrico das máquinas na América. Antes de uma máquina poder ser colocada em funcionamento nos EUA, é verificado se as peças individuais que compõem uma máquina foram montadas corretamente de acordo com a norma NFPA 79.
A norma NFPA 79 descreve os requisitos que os cabos AWM devem cumprir. Alguns dos requisitos mais importantes estão resumidos abaixo.

Para os nossos cabos chainflex®, isto significa o seguinte:
Com mais de 900 tipos de cabos chainflex® de controlo, bus, servo, motor e sistema de medição, oferecemos um programa completo, em conformidade com a NFPA. Em conformidade com as condições da norma NFPA 79 e construídos de acordo com a norma AWM, os nossos cabos chainflex® podem ser utilizados em ambientes industriais sem quaisquer problemas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h