Classificação dos cabos chainflex®

CarregarCursoResistência a óleosTorção
de 1 a 71 a 61 a 41 a 4
Carregarbaixa1234567máximo
Cursosem suporte123456400m +
Resistência a óleos nenhum1234máximo
Torçãonenhum1234±360°/m

A classe chainflex® é constituída por 4 partes:

Raio de curvatura de cabos CF com marcação R e cabo curvado.

Tensão (R and V)

  • 1: Cabos flexíveis
  • 2: Cabos altamente flexíveis
  • 3: Cabos compatíveis com calhas sem construção especial (p. ex. condutores enrolados em camadas) para utilização em calhas articuladas.
  • 4: Cabos com construção especial para movimento contínuo em calhas articuladas, tensão média, raios a partir de 7,5 xd, velocidade até 3 m/s.
  • 5: Cabos para movimento contínuo em calhas articuladas, tensão elevada, raios a partir de 6,8 xd, velocidade até 10 m/s.
  • 6: Cabos para movimento contínuo em calhas articuladas, tensão máxima, raios a partir de 5 xd, velocidade até 10 m/s.
  • 7: Cabos para movimento contínuo em calhas articuladas, tensão máxima com raios pequenos, aplicações no interior e exterior, raios a partir de 4 xd, velocidade até 10 m/s e mais.
Curso de uma calha articulada com medida em metros.

Curso

  • 1: Sem suporte
  • 2: Curso até 10m
  • 3: Curso até 20m
  • 4: Curso até 50m
  • 5: Curso até 100m
  • 6: Curso atéto 400m e mais

Resistência a Óleos

  • 1: Sem resistência a óleos
  • 2: Resistente a óleos (de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Resistente a óleos (de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Resistente a óleos (em conformidade com a norma DIN EN 60811-2-1, resistente a óleos orgânicos, testado de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA)
Símbolo de torção com ±X°.

Torção

  • 1: Sem torção
  • 2: ± 90°, com comprimento de cabo de 1 m
  • 3: ± 180°, com comprimento de cabo de 1 m
  • 4: ± 360°, com comprimento de cabo de 1 m

Curso****1 a 6

Resistência a óleos****1 to 4

Torção****1 a 4

Em teoria, seriam possíveis as seguintes classes: classe inferior – 1.1.1.1; classe superior – 7.6.4.3

O que significa a classe chainflex®?

1. Qualificação padrão dos "Materiais" chainflex®

2. Qualificação standard do "Design" chainflex®

3. Qualificação standard chainflex®

Nave fabril com instalações de produção automatizadas e tecnologia de transporte.

4. Qualificação standard da "Otimização da produção" chainflex®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas