Alterar idioma :

Máquina de venda automática de alimentos congelados
A máquina de venda automática de alimentos congelados da Seco, a seco°mat, tem uma unidade operacional digital. Permite aos operadores oferecer vários sistemas de pagamento, tais como CE, cartão de crédito, RFID ou ApplePay. O ecrã também pode ser utilizado para publicidade digital. O cliente tem acesso a uma função de cesto de compras e a campos de informação digital para especificar alergénios e ingredientes. Ao integrar o sistema de caixa de velocidades modular Apiro®, foi possível resolver vários desafios em simultâneo: - Os custos de manutenção foram minimizados - A longevidade foi maximizada - Os custos foram significativamente reduzidos em comparação com cinemáticas comparáveis. - Graças ao potente redutor de parafuso sem-fim, a abertura da zona de arrefecimento pôde ser integrada no processo, eliminando assim a necessidade de um mecanismo adicional.
O desafio deste projeto foi encontrar uma solução para um sistema existente. Os projectos de reequipamento deixam frequentemente pouca margem para soluções normalizadas. Assim, o sistema Apiro® foi adaptado à caixa da máquina de venda automática.
Impressora 3D para fachadas de casas
Com o projeto KamerMaker, a empresa DUS Architects, sediada em Amesterdão, estabeleceu o objetivo de criar casas inteiras a partir de resíduos de plástico. Para tal, lançaram um projeto com vários parceiros industriais, como a Henkel e a igus®, no qual regranulam resíduos de plástico e os imprimem em componentes para casas num contentor de grandes dimensões. Os componentes podem ter um volume total de 2x2x3 metros e consistem inteiramente em resíduos de plástico reciclado. A ideia é depois enviar estas impressoras 3D móveis para estaleiros de materiais em todo o mundo. Foi utilizado um robot de pórtico espacial com tecnologia de motor passo a passo. O desafio técnico residia, por um lado, nas condições como o grau do contentor marítimo, a resistência à corrosão e o baixo peso da estrutura e, por outro, no processo de reutilização dos resíduos de plástico de forma segura.
Para este projeto, o robô linear de sala para a impressora 3D no contentor ultramarino teve de ser personalizado e programado no local com um sistema de controlo interno®.

Criação automatizada de minhocas
Para poder criar minhocas de forma económica na Alemanha, a SUPERWURM aposta na automatização. A robustez dos componentes usados e seus custos desempenham um papel decisivo aqui. Isto levou à utilização precoce dos componentes da igus® em várias aplicações. Especificações como a resistência à sujidade, a resistência à corrosão e a robustez desempenharam aqui um papel importante.
Neste projeto, o desafio foi dominar as condições adversas: sujidade, humidade, conformidade com a FDA, proteção contra a corrosão dos componentes, etc.
No âmbito do projeto, foram planeadas as dimensões e o portal e foi calculada a vida útil da garantia. Além disso, a calha articulada foi planeada e a integração no local foi acompanhada.

Montagem interna de elos de calhas articuladas
Na aplicação, os componentes de plástico são aspirados pelo robot delta e colocados num suporte. No passo seguinte, os componentes individuais são unidos. O desafio nesta aplicação foi o processamento preciso dos dados da câmara. O robot tem um tempo de ciclo de recolha de 1-2 segundos. Os componentes são movimentados de forma aleatória.
Este projeto representa o nível mais elevado: Planeamento do projeto da máquina, incluindo a tecnologia da câmara e o sistema de controlo, a caixa da máquina, a rotulagem CE, a documentação, as instruções de funcionamento, etc. Uma solução "plug and play" para um início rápido de um projeto de automatização.


Tornamos muito simples uma solução de automatização difícil: as soluções personalizadas não têm de ser dispendiosas. Com mais de 10 anos de experiência no negócio de projectos e mais de 1.000 projectos por ano, podemos recorrer a uma vasta gama de módulos e derivar facilmente soluções personalizadas a partir deles. Evite uma aplicação sobredimensionada "over engineering". Desenvolvemos sempre a solução técnica correta ao melhor preço.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h