Alterar idioma :

Os empilhadores autónomos da série ReBeL Pallet Mover são o futuro da manipulação de materiais. Estes potentes veículos guiados automaticamente garantem uma automação fiável e económica das operações do seu armazém. Com uma navegação inteligente e sensores de última geração, otimizam a manipulação de paletes e reduzem os custos operacionais: uma solução ideal para processos de armazém inteligentes.
Navegação inteligente: Assegurada graças aos avançados sensores LiDAR, permitindo que o empilhador autónomo navegue em segurança através de corredores estreitos de armazéns.
Manipulação eficiente de paletes: É alcançada através do transporte automatizado, o qual minimiza os erros e aumenta a produtividade.
Automação de Baixo Custo: Permite alcançar uma vantagem competitiva sustentável com veículos guiados automaticamente acessíveis.
Opções de aplicação flexíveis: Ideais para ambientes de armazenamento dinâmicos e complexos.
As exigências crescentes dos ambientes de armazém, que vão desde sistemas de controlo precisos até à automação de processos complexos, onde as soluções eficientes e fiáveis são cruciais para reduzir os custos operacionais e aumentar a produtividade, são respondidas com o ReBel Pallet Mover. Os veículos guiados automaticamente, conhecidos como AGVs, como o ReBeL Pallet Mover, são ideais para automatizar tarefas repetitivas, melhorando o fluxo de materiais e otimizando a eficiência global da manipulação de carga.
Com a sua navegação precisa, tecnologia inteligente e design compacto, o ReBeL Pallet Mover pode ser utilizado numa vasta gama de tarefas, desde simples movimentações de paletes até grandes fluxos de materiais. As suas funcionalidades avançadas permitem uma integração perfeita em ambientes logísticos modernos, onde proporciona a máxima flexibilidade para a automação do seu armazém.
Manuseamento preciso de paletes graças a navegação inteligente e design compacto
A elevada capacidade de carga, alta velocidade e um longo tempo de funcionamento maximizam a eficiência
Sistemas modulares instalados, software industrial
Energeticamente eficiente para uma logística de casquilhos amiga do ambiente

Erfahren Sie im kostenlosen Beratungsgespräch, wie fahrerlose Transportsysteme Ihre Prozesse effizienter und smarter machen können. Gemeinsam finden wir die ideale Lösung für Ihre Anforderungen.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h