Alterar idioma :
Com os robots, é possível realizar muitas áreas de aplicação diferentes. Por exemplo, para além das tarefas de posicionamento e de "pick-and-place", também é possível automatizar eficazmente a embalagem de produtos. Os nossos sistemas de robots inserem os seus componentes de forma precisa e com qualidade consistente. Os processos são exatamente repetíveis. Outra razão é a segurança no local de trabalho; o robô pode trabalhar numa grande variedade de ambientes sem qualquer problema e fornece apoio para trabalhos não ergonómicos. Graças ao sistema de configuração e controlo de fácil utilização do robô, bem como ao princípio modular dos nossos componentes robóticos, as aplicações de embalagem também podem ser personalizadas de forma flexível. Os nossos especialistas em automação de baixo custo terão todo o prazer em apoiá-lo na realização e seleção do seu sistema robótico completo.
A máquina de etiquetagem automática para o gelado da quinta Beindlhof fecha e etiqueta automaticamente as cubas. O sistema tem de distinguir entre 200 sabores durante o funcionamento e aplicar os rótulos em conformidade.
Todas as semanas, quatro máquinas com cerca de 20 funcionários produzem cerca de 100.000 máscaras cirúrgicas e FFP2. São utilizados dois sistemas de embalagem totalmente automáticos para a embalagem manual e monótona das máscaras. Isto aumenta os tempos de produção e reduz os custos unitários.
Um acionamento linear da igus® é utilizado para a câmara 3D, que é utilizada na embalagem de mobiliário e está montada a uma altura de 3 metros. Ao utilizar o eixo linear em combinação com a câmara, pode ser dispensado um sistema de processamento de imagem completo, uma vez que a câmara é movida para a respectiva posição.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h