Alterar idioma :
Um robô adesivo aplica automaticamente adesivos, selantes, tintas e espumas isolantes. As vantagens são óbvias:
As áreas de aplicação dos robôs de colagem são muito diversas e independentes da indústria. Graças ao princípio modular dos componentes robóticos da igus®, pode implementar quase qualquer processo de colagem e adaptá-lo de forma flexível conforme necessário. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre o tipo de robô mais adequado para o seu processo de colagem e vedação.
Configure o seu robô de colagem em 5 passos simples:
Na fábrica da Volkswagen em Emden, um braço articulado robolink® é utilizado na produção do Passat B8 PA.
Duas camadas adesivas são aplicadas pelo robô de colagem para medidas de insonorização na área da consola da bateria traseira, a fim de evitar trabalho manual monótono por parte dos colaboradores e aumentar a qualidade do processo de colagem.
A tapofix GmbH, sediada em Wolfsburg, utiliza um sistema de módulos lineares multiaxiais da igus® para a aplicação precisa selante.
A aplicação mais rápida e perfeitamente doseada pelo robô eliminou o trabalho manual monótono e demorado. O resultado é uma maior capacidade de produção e uma qualidade de processamento continuamente elevada:
O sistema de distribuição do spray universal LOCTITE e um sistema de módulos lineares multiaxiais da igus® permitem uma aplicação precisa do adesivo. É possível obter uma elevada repetibilidade graças à elevada precisão do sistema e à pressão otimizada do dispensador.

Configurar a solução de automação online
Precisa de ajuda na seleção de produtos ou no seu projeto? Pode contactar-nos através destes canais:

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h