Alterar idioma :
O carregamento e descarregamento de máquinas pode ser automatizado de forma eficiente com robots de manuseamento. Os sistemas de robôs recolhem componentes de forma precisa e fiável e colocam-nos na máquina desejada. As nossas diferentes cinemáticas de robôs oferecem-lhe a máxima flexibilidade na configuração da sua solução de automatização e permitem uma montagem rápida e fiável das máquinas. O sistema de controlo do robô pode ser integrado diretamente no sistema através de Modbus TCP/IP ou funcionar separadamente através de entradas e saídas digitais. Se tiver alguma questão, não hesite em contactar-nos diretamente.
Nesta aplicação, o manuseamento dos componentes foi automatizado. O braço robotizado robolink® carrega e descarrega a máquina de forma totalmente automática. Graças à utilização de juntas estanques, os salpicos de água não são um problema.
A impressão 3D é lenta e consome muito tempo. O processo pode ser escalonado através da automatização. O utilizador não tem de intervir para remover componentes e iniciar um novo processo de impressão. Isto torna o processo mais rápido, especialmente para processos de impressão curtos.
Para que as placas de circuito impresso possam ser testadas eletricamente, têm de ser primeiro inseridas no sistema de teste. Se for detectado um defeito, a placa de circuito impresso é imediatamente rejeitada. Este processo de carga e descarga totalmente automatizado elimina a possibilidade de erro humano.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h