Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Resina para impressoras 3D para peças de desgaste e engrenagens com os detalhes de maior precisão

A resina igus® iglidur® i3000 é a primeira resina para impressoras 3D do mundo que pode ser utilizada para produzir peças duráveis e resistentes ao desgaste através da impressão 3D DLP e LCD. Com a iglidur® i4000, a gama de resinas foi alargada para incluir um material especialmente concebido para aplicações em engrenagens. O processo DLP permite imprimir componentes extremamente delicados, por exemplo, engrenagens com um módulo de dente de 0,16, que, graças à formulação dos motion plastics da igus, têm uma vida útil muito mais longa do que os componentes impressos a partir de resinas de impressão 3D convencionais.

Quantidade de produtos: 2

Novidade

iglidur® i4000, 3D printing resin

  • High level of precision: tooth module m = 0.16
  • Min. 3.5 times longer service life than standard resins 
  • Self-lubricating and low-maintenance
  • For processing on DLP and LCD printers

Material profile for Asiga DLP 3D printers and Formlabs Form 4 SLA 3D printers available for download
A partir de 374,67 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

iglidur® i3000, 3D printing resin

  • Extremely wear-resistant: at least 30 to 60 times longer service life compared to conventional 3D printing resins
  • Enormous strength and stiffness (flexural strength 90 MPa)
  • Self-lubricating and low maintenance
  • High level of detail: resolution up to 35μm 
  • Easy to process on DLP and LCD printers

Material profile for Asiga DLP 3D printers and Formlabs Form 4 SLA 3D printers available for download
A partir de 537,11 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h