Alterar idioma :

Uma filmagem bem-sucedida requer não só o timing certo, mas também equipamento que funcione de forma fiável. Quando se trata de componentes para movimento, como sliders, dollies, gruas de câmara ou ajustadores de formato - o nosso sistema de calhas articuladas, os casquilhos deslizantes e lineares feitos de plástico tribologicamente otimizado garantem um funcionamento suave. São leves, silenciosos, resistentes à corrosão e provaram o seu valor na tecnologia de câmaras com a sua longa e previsível duração de vida, instalação simples e isenção de manutenção.
Aqui encontrará as seguintes informações:
Os 6 principais produtos ▼
Caixa de amostras gratuitas ▼
Áreas de aplicação: sliders e jibs ▼
Casos de sucesso ▼
Informações sobre o laboratório de testes da igus ▼

Receba uma seleção dos nossos patins e guias lineares drylin®. Basta escolher, experimentar e deixar-se convencer pelos nossos casquilhos isentos de lubrificação.

Quer sejam filmagens lentas de produtos, sequências de intervalos de tempo, filmagens em estúdio ou movimentos rápidos da câmara durante corridas desportivas, os sliders de câmara são uma ferramenta popular para filmagens suaves. Na nossa gama, temos os componentes certos tanto para aplicações profissionais como para bricolage, que se destacam pelo seu funcionamento suave, baixo peso e baixa manutenção:

Na tecnologia cinematográfica e televisiva, as gruas de câmara são uma ferramenta indispensável para realizar movimentos de câmara em três dimensões. Os nossos produtos, leves e isentos de manutenção, são utilizados em muitas aplicações, especialmente em modelos grandes e telescópicos que se deslocam horizontalmente.
Os nossos produtos são submetidos a testes exaustivos no nosso próprio laboratório de testes, o maior laboratório de testes de plástico do setor. Por exemplo, são examinadas as especificações tribológicas de diferentes pares de materiais, a interação de conjuntos, a emissão de ruído e o comportamento sob elevada aceleração. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas de cálculo da duração de vida e permitem fazer previsões precisas sobre a durabilidade.
A pedido, também realizamos testes para clientes, a fim de testar a utilização dos produtos sob condições altamente personalizadas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h