Alterar idioma :

Vencedor do prémio vetor verde 2024: Sabia que o consumo de combustível aumenta até 0,5 l/100 km quando o piso dos pneus dos automóveis se desgasta? A substituição atempada dos pneus é, portanto, rentável e amiga do ambiente. No entanto, como o processo é fisicamente muito extenuante, a Bear Machines GmbH de Heek desenvolveu uma máquina. Para aumentar a sua fiabilidade e desempenho, os engenheiros confiam no cabo do motor da chainflex® e na calha articulada feita de plástico de alto desempenho.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h