Alterar idioma :

Os casquilhos deslizantes são utilizados, para evitar o contacto direto, por ex., entre o veio e o alojamento, para que não se desgastem. A maioria dos casquilhos tem de ser lubrificada regularmente para funcionar corretamente. Os casquilhos deslizantes iglidur não requerem lubrificantes adicionais, o que os torna isentos de manutenção e uma alternativa económica aos casquilhos deslizantes metálicos. Estão disponíveis em várias formas e mais de 10000 tamanhos na nossa loja online. Com os materiais iglidur especificamente desenvolvidos pela igus, é possível realizar uma vasta gama de aplicações para os casquilhos deslizantes em várias indústrias. Podem ser sujeitos a altas temperaturas, produtos químicos ou cargas elevadas e são adequados para o contacto com alimentos.
A loja de casquilhos deslizantes iglidur inclui a nossa gama completa standard. Também permite aos utilizadores calcularem os preços e os prazos de envio dos casquilhos personalizados numa questão de segundos.
Para diâmetros de veio entre Ø3 - Ø195 mm

Para veios com diâmetros de Ø3 - Ø195mm
Ir para a loja
Para veios com diâmetros de Ø1,5 - Ø150 mm
Ir para a loja
para suporte de casquilhos axiais
Ø8 - Ø114 mm

Para guias lineares
Ø4 - Ø80 mm

Para passagens de chapa metálica
Ø8 - Ø25 mm

para aparafusar
Ø10 - Ø35mm

Pode encontrar uma visão geral das nossas informações e fichas técnicas sobre os materiais iglidur e descarregá-las aqui.
Saiba mais sobre os materiais iglidur
Devido à atual discussão sobre a proibição de PTFE e PFAS, compilamos todos os detalhes importantes sobre os nossos casquilhos deslizantes aqui. Encontrará também uma lista de todos os materiais iglidur que não contêm PTFE ou que foram testados para PFAS que são considerados críticos ou nocivos para a saúde.

Para além da nossa vasta gama standard, também temos produtos personalizados de acordo com as suas especificações . Existem vários processos de fabrico à escolha, o que significa que podemos sempre selecionar a melhor oferta para si.

Estas e muitas outras perguntas são respondidas aqui. Saiba tudo o que precisa de saber sobre os nossos casquilhos deslizantes e materiais.

Descubra os nossos novos casquilhos. Os pedidos dos clientes colocam-nos constantemente perante desafios que conduzem frequentemente ao desenvolvimento de novos produtos. O nosso objetivo é oferecer sempre aos nossos clientes a solução económica e permitir o progresso técnico.

Com as nossas novidades sobre motion plastics, não perderá nenhuma notícia sobre a igus e as suas soluções. A nossa newsletter mantê-lo-á atualizado: novos produtos, aplicações interessantes, relatórios laboratoriais atuais e muito mais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h