iglidur® L250 - Dados do material

Tabela de materiais

Características gerais Unidade iglidur® L250 Método de teste
Densidade g/cm³ 1,50
Cor Bege
Máxima absorção de humidade a 23°C/50% h.r. H. % do peso 0,7 DIN 53495
Máxima absorção de água % do peso 3,9
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço μ 0,08–0,19
Valores PV máx. (seco) MPa x m/s 0,4

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 1.950 DIN 53457
Força de tração a +20 °C MPa 67 DIN 53452
força de compressão MPa 47
Pressão superficial máxima recomendada (20° C) MPa 45
Dureza shore D 68 DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máxima de aplicação em exposição prolongada °C +90
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve °C +180
Temperatura ambiente máxima com exposição breve1) °C +200
Temperatura mínima de aplicação °C -40
Condutibilidade térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) K-1 x 10-5 10 DIN 53482

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específica Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Resistência superficial Ω > 1011 DIN 53482
1) Sem carga adicional; sem movimento deslizante; relaxamento não excluído.
Tabela 01: dados técnicos


 

Figura 01: Valores PV permitidos para mancais iglidur® L250 com parede de 1 mm de espessura em operação seca contra um eixo de aço, a 20℃, instalado em uma carcaça de aço.
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Carregar [MPa]

 
O iglidur® L250 é um material de casquilho para elevada velocidade de rotação, movimentos deslizantes rápidos e baixos coeficientes de atrito. O material iglidur® L250 pode apresentar estas vantagens particularmente com cargas baixas. As aplicações que apresentam estas vantagens são ventoinhas, pequenos motores e sensores de funcionamento rápido.

Pressão superficial dependente da temperatura Fig. 02: Máx. pressão superficial recomendada em função da temperatura(45 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Carregar [MPa]

Propriedades Mecanicas

A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro importante relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente ao nível tribológico. A força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® L250 diminui com o aumento da temperatura. A figura 02 demonstra esta influência.
Deformação com carga e a temperaturas extremas Figura 03: Deformação sob baixas cargas e temperaturas
 
X = Carga [MPa]
Y = Deformação [%]
A figura 03 apresenta a deformação elástica do iglidur® L250 em condições de cargas radiais. À pressão superficial máxima recomendada de 45 MPa, a deformação é inferior a 3%. Não é relevante a deformação plástica para este valor. Depende também do período de exposição.

Máxima velocidade superficial

m/s rotativo Oscilação linear
Constante 1 0,7 2
curto período 1,5 1,1 3
Tabela 02: Velocidade máxima de deslize

Velocidades superficiais admissíveis

O iglidur® L250 foi especialmente desenvolvido para velocidades superficiais elevadas com cargas reduzidas. Além do limite físico, que se encontra predefinido pelo aquecimento do casquilho, os coeficientes de desgaste também agem de forma limitada, se surgirem trajetos de deslizamento elevados a velocidades periféricas elevadas e o limite de desgaste permitido for, assim, atingido precocemente. As velocidades máximas podem ser obtidas a partir da tabela 02.

iglidur® L250 temperatura ambiente
Inferior - 40 °C
Superior, a longo prazo + 90 °C
Superior, a curto prazo + 180 °C
Segurança axial adicional + 55 °C

Tabela 03: Limite de temperatura para iglidur® L250

Temperaturas

Os casquilhos iglidur® L250 podem ser usados em temperaturas até aos 180° C a curto prazo. Tome nota que um aperto mecânico do casquilho é recomendado a partir de temperaturas superiores a 55° C. Temperaturas mais elevadas podem causar o deslocamento do casquilho no seu alojamento.
 

Figura 04: Coeficientes de atrito dependendo da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

Na melhor combinação (com veios V2A), os coeficientes de atrito de 0,14 já foram alcançados com cargas reduzidas. Os coeficientes de atrito inferiores a 0,1 já foram medidos a 10 MPa. (Figuras 04 e 05).
iglidur® L250 Seco Massa lubrificante Óleo Água
Coeficiente de atrito µ 0,08 - 0,19 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Coeficiente de atrito para o iglidur® L250 em trabalho com o aço
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Figura 05: coeficientes de atrito dependentes da carga Figura 05: Coeficientes de atrito dependendo da carga, v = 0,01 m/s
 
X = Carregar [MPa]
Y = Coeficiente de atrito μ

Figura 06: desgaste, aplicação rotativa com vários Figura 06: desgaste em aplicações rotativas com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = material de veio
Y = desgaste [μm/km]
 
A = alumínio anodizado
B = aço maquinado
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = St37
F = V2A
G = X90

materiais dos veios

Tal como indicado na figura 06, muitos dos veios são recomendáveis para cargas e rotações baixas.
 
Os bons coeficientes de atrito são adicionalmente retidos numa vasta gama de acabamentos de superfície do veio recomendáveis. Para cargas superiores a 1 MPa, deve prestar-se especial atenção ao material de veio utilizado.
Figura 07: desgaste com aplicações rotativas e oscilantes com material de veio Figura 07: desgaste com aplicações oscilantes e rotativas com material de veio Cf53 dependente da carga
 
X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
 
A = Cf53, rotativa
B = Cf53, oscilante

média Resistência de contato
Álcoois + to 0
Hidrocarbonetos +
Gorduras, óleos, sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos 0 to -
Ácidos fortes -
Bases +
Bases fortes 0
+ resistante   0 condicionalmente resistente   - não resistente
Todas as especificações à temperatura [+20°C]
Tabela 05: Resistência química do iglidur® L250


Propriedades eléctricas

Resistência volumétrica específica > 1010 Ωcm
Resistência superficial > 1011 Ω

Resistência química

Os casquilhos iglidur® L250 são resistentes a alcalinos diluídos e ácidos muito fracos bem como solventes e todos os tipos de lubrificantes.
 

Radiação

Os casquilhos iglidur® L250 são resistentes a radiações de intensidade de 3 x 104 Gy. Maiores radiações afectam o material e podem potencialmente levar a um notável decréscimo de algumas propriedades mecânicas.

Resistência a raios UV

Os casquilhos deslizantes iglidur® L250 mudam de cor quando expostos a raios UV. Contudo, as suas propriedades não se deterioram.
 

Vácuo

Em aplicações em vácuo, o efeito da humidade é descartado. Por esta razão os casquilhos iglidur® L250 são também indicados para o trabalho em vácuo.

Propriedades eléctricas

Os casquilhos são isoladores eléctricos.

Máxima absorção de humidade
A +23 °C/50% h.r. F. 0,7% do peso
Máxima absorção de água 3,9% do peso

Tabela 06: absorção de humidade
Efeito da absorção da humidade nos casquilhos deslizantes Diagrama 10: efeito de absorção de humidade
 
X = Absorção de humidade [% do peso]
Y = Redução do diâmetro interno [%]

absorção de água

Considere a absorção de humidade em aplicações em que ocorram folgas muito pequenas no casquilho.

Diâmetro
d1 [mm]
Veio
h9 [mm]
iglidur® L250
E10 [mm]
Alojamento H7
[mm]
Até 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 até 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 30 até 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 30 até 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 30 até 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: tolerâncias importantes de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão.

tolerâncias de instalação

Os casquilhos deslizantes iglidur® L250 são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior do casquilho ajusta-se automaticamente à tolerância E10. Em determinadas dimensões, a tolerância deste valor varia, dependendo da espessura da parede (consultar Fornecimento)