Os novos casquilhos de clipe iglidur A230 podem ser facilmente fixados em chapas metálicas e são facilmente detetáveis.
Especialmente desenvolvido para o setor alimentar, a composição do material é particularmente adequado para máquinas e sistemas que estejam em contacto directo com os alimentos. Isto deve-se à cor do material, facilmente detectável, à sua baixa absorção de humidade e por estar em conformidade com a FDA e a directiva UE EU10/2011.
No processamento de alimentos, as travessas não são usadas apenas para confecionar bolos. Nas máquinas de embalamento e processamento, muitas peças móveis são guiadas ou suportadas por chapas metálicas.
Os furos nessas chapas têm frequentemente um acabamento impreciso. Os casquilhos autolubrificados convencionais geralmente requerem tolerâncias precisas para garantir uma montagem à pressão correcta.
É aqui que os casquilhos de clipe iglidur apresentam vantagens. Devido à sua geometria, estes casquilhos mantêm-se bloqueados axialmente mesmo em furações imprecisas. O novo material iglidur A230, garante adicionalmente, que o sistema pode ser projectado em conformidade com a diretiva UE 10/2011 e a FDA. com garantias de resistência a agentes de limpeza agressivos.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h