Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Configurador de calhas igus®

Encontre a calha mais indicada, rápida e facilmente.

Cálculo da duração de vida

Calcule a vida útil de uma calha articulada.

Calhas igus®

Desde as calhas simples a sistemas com cabos prontos a instalar

Loja online de calhas articuladas - calhas articuladas para as suas aplicações

Cálculo de calhas igus® até 13 m

Configure as calhas igus® para aplicações horizontais sem suporte com curso até 13 m

Configurador de calhas igus® QuickChain.60

Configure em poucos minutos um sistema de fornecimento de energia para cursos entre 10 m a 60 m

Calhas articuladas standard

Sistema modular universal para todas as aplicações

Série E4.1 Enorme variedade com montagem modular. Abertura de ambos os lados, a baixo preço. Reforço lateral e elos extensíveis, baixo peso. Para cursos até 800 m.

Calhas com abertura rápida

Calhas articuladas de tamanho médio, 21 a 45 mm de altura interna. Sistema de abertura tipo dobradiça à esquerda e à direita. Separadores internos modulares para diversas configurações.

Calhas de tamanho pequeno

E2 micro Altura interna de 5 a 41 mm, pequenas dimensões, funcionamento silencioso, peso reduzido e com interior liso para proteger os condutores

Muitas mais calhas articuladas

Robots e movimentos 3D

triflex®, triflex® R, easy triflex®, twisterchain® Totalmente tapadas ou abertas para fácil colocação de condutores, para 2 e 3 eixos, assim como para movimentos circulares e espirais de conceção modular.

Robots e movimentos 3D

Fácil preenchimento

easychain®, E1 Calhas porta-cabos articuladas de uma peça por elo, económicas e de fácil colocação dos condutores pelo interior ou exterior da curva .

EasyChains®

Abrir e fechar super rápido com sistema tipo fecho de correr

Abertura tipo fecho de correr Abertura e fecho de tubos e calhas articuladas médias e pequenas de forma extremamente rápida.

Fecho de correr

Calhas de tamanho pequeno

E2 micro, mini Altura interna de 5 a 41 mm, pequenas dimensões, funcionamento silencioso, peso reduzido e com interior liso para proteger os condutores

Calhas de tamanho pequeno

Calhas com abertura rápida

E2/000 Calhas porta-cabos articuladas de tamanho médio, 21 a 45 mm de altura interna. Sistema de abertura tipo dobradiça à esquerda e à direita. Separadores internos modulares para diversas configurações.

E2/000 e E2 médias

Proteção contra sujidade

Calhas tapadas E2 Calhas totalmente tapadas em tamanho médio. Proteção contra sujidade. Divisões internas modulares para diversas configurações interiores.

Tapadas com proteção contra a sujidade

Sistema modular universal para todas as aplicações

Sistema E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Enorme kit modular. Abertura de pressão pelos dois lados, económica. Lateral e com percursos de deslocamento de mais de 200 m, leve.

Calhas E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light

Calhas silenciosas para salas limpas

Sistema E3, E6, T3 Funcionamento até 38 dB(A). Sem vibrações, para altas velocidades e acelerações. E3 - pequenas, E6 - robustas.

Sistema de calhas E3, E6

Prevenção de descarga eletrostática

Sistema ESD e ATEX de abertura fácil Calhas articuladas com terminais de fixação e separador interior nas versões ESD e ATEX disponíveis em stock.

Acessórios

Guias metálicas e abraçadeiras Guias metálicas para cursos longos. Abraçadeiras Chainfix - fixação de condutores.

Acessórios

Tubos e acessórios

PMA Mangueiras de alta qualidade para proteção de cabos elétricos. Vários tipos, diâmetros e cores.

Tubos e acessórios

e-spool

Desenrolador de cabos com calhas articuladas A alternativa aos tradicionais desenroladores - é possível mover de forma segura cabos elétricos, cabos de rede ou de fibra ótica num único sistema.

Novidades 2018

Sistemas de fornecimento de energia inovadores, para alimentação em espaços muito restritos, ou em qualquer comprimento

Calhas articuladas

Soluções

Aumento da tecnologia e redução de custos - Exemplos de aplicações.

Ramos industriais

Configuração da separação interior

Rápida e fácil configuração para todas as calhas, desenhos CAD-3D, downloads

Configuração da separação interior

CAD 3D

Novas séries incluídas Construção rápida e simples em ficheiros para diversos sistemas.

Desenhos CAD-3D

Porquê calhas igus®?

1º A sua automação necessita de trabalhar sem falhas.
2º Poupança de tempo e dinheiro.

Porquê calhas igus®?

6. prémio vector

6. prémio vector para soluções inovadoras de fornecimento de energia com sistemas de calha articulada com cabos.

6. prémio vector®
* O prazo de envio é o tempo que decorre até à expedição da mercadoria