Primeiro determinar o ponto fixo – a fixação da calha articulada que não se move. Recomendamos que coloque o ponto fixo no centro do curso. Isto proporciona a solução mais económica porque requer menos calha articulada e menos cabos. O ponto fixo também pode ser localizado fora do centro do curso, é claro. O comprimento da calha articulada é calculado do seguinte modo:
O ponto fixo no centro do curso é sempre a solução mais económica |
Para aplicações sem suporte, a secção superior da calha articulada funciona paralela à secção inferior durante todo o curso horizontal.
Para pontos fixos no centro do curso
Abreviaturas | Significado | Unidade |
---|---|---|
LK | Comprimento da calha articulada | [mm] |
S/2 | Metade do comprimento do curso | [mm] |
K | Comprimento adicional para a curvatura da calha (o K é retirado das tabelas de dados de cada série) | [mm] |
R | Raio de curvatura | [mm] |
Para pontos fixos no centro do curso
Abreviaturas | Significado | Unidade |
---|---|---|
LK | Comprimento da calha articulada | [mm] |
S/2 | Metade do comprimento do curso | [mm] |
K | Comprimento adicional para a curvatura da calha (o K é retirado das tabelas de dados de cada série) | [mm] |
∆M | Desvio do centro | [mm] |
R | Raio de curvatura | [mm] |
Abreviaturas | Significado | Unidade |
---|---|---|
LK | Comprimento da calha articulada | [mm] |
S/2 | Metade do comprimento do curso | [mm] |
K2 | Comprimento adicional da curva da calha se a altura do ponto de fixação é rebaixada | [mm] |
∆CL | Desvio do ponto fixo | [mm] |
R | Raio de curvatura | [mm] |
D2 | Comprimento extra para aplicações deslizantes de longo curso | [mm] |
H2 | Altura de instalação com fixação rebaixada | [mm] |
HRi | Altura interior da guia | [mm] |
Vantagens da pré-carga:
|
Abreviaturas | Significado | Unidade |
---|---|---|
H | Altura da folga | [mm] |
HF | Altura necessária da folga | [mm] |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h