As suas peças CNC em apenas três minutos

Manter o prazo de entrega, o preço e a duração de vida


Carregar componente ✔️ Ver preços ✔️ Pedir um proposta ou encomendar diretamente ✔️

Com o serviço expresso, as suas peças CNC estão prontas para serem enviadas a partir de 3 dias.

Peças especiais CNC
► Não tem um modelo 3D à mão? Não há problema, experimente o nosso configurador de modelos 3D.
► Não tem a certeza das tolerâncias? Verifique automaticamente o seu desenho técnico utilizando a nossa Verificação de tolerâncias CNC
► Para o cálculo automático do preço e o processamento rápido do seu pedido, consulte as nossas normas de fabrico.

As suas vantagens com o nosso serviço CNC online


 Cálculo imediato transparente 

► Verificações automáticas da viabilidade e das tolerâncias 

► Componentes prontos a enviar a partir de 3 dias 

► Variedade de materiais: A solução certa para cada aplicação 

► Tudo a partir de uma única fonte: materiais, produção e aconselhamento 

 

"Queríamos utilizar de forma eficiente um breve intervalo de manutenção para substituir os casquilhos PA existentes por casquilhos iglidur® feitos à medida. O cálculo rápido de preço e o envio urgente no serviço online CNC da igus®, permitiu-nos adquirir as peças CNC em apenas alguns dias e pôr a linha de produção a funcionar de novo dentro do prazo."

 Tom Oldach, engenheiro de projeto na Dr. Quendt GmbH & Co. KG

 Clique aqui para ver a história completa da aplicação

Obtenha as suas peças CNC em três passos simples

Primeiro passo

1. Solicitar uma proposta ou encomenda

Depois de carregar o seu modelo 3D (step/stp), configure os seus requisitos e saiba imediatamente o preço. Pode então solicitar um orçamento ou encomendar diretamente online.

 

Segundo passo

2. Viabilidade e preço

Verificamos a viabilidade do seu pedido. Se tudo estiver bem, enviar-lhe-emos uma proposta formal. Se tiver encomendado diretamente, a produção será aprovada de imediato.

3. Passo

3. Produção e entrega

Após a sua encomenda, começamos com o processamento CNC das suas peças individuais maquinadas e torneadas. Receba-os por entrega ou recolha.


Guia de design

O nosso manual técnico gratuito ajudá-lo-á com os princípios-chave para conceber os seus componentes CNC. Damos-lhe 12 dicas úteis para as suas peças maquinadas - para que possa obter um desenho otimizado em termos de economia e produção.
Descarregar agora

Configure os seus desejos e receba uma proposta com os preços

Selecione o material perfeito para a sua aplicação

Está disponível um elevado número de diferentes polímeros de elevada performance iglidur®. O material ideal iglidur® pode ser encontrado para quase todas as aplicações, desde temperaturas elevadas a água do mar, desde alimentos a automóveis. Disponibilizamos várias ferramentas online e os nossos especialistas para a seleção de materiais.​

Defina a tolerância necessária:

A tolerância geral de acordo com a norma ISO 2768-mK aplica-se às dimensões de comprimento, forma e posição. Isto garante uma produção compatível com o plástico. Se o seu componente tiver dimensões lineares com tolerâncias divergentes, basta introduzir a quantidade e o preço será ajustado automaticamente.

Configure furos:

Os furos são detetados automaticamente a partir do modelo 3D. Adicionalmente, poderá configurar roscas e tolerâncias. O preço é ajustado automaticamente. 

Atribua prioridade ao seu pedido:

Se as coisas tiverem de ser mais rápidas: selecione a nossa opção expresso e os seus componentes estarão prontos a ser enviados em 3 dias. 


Consultar as nossas normas de maquinagem

Isto garante a maquinagem do plástico de forma correta e um processamento rápido da sua encomenda

✓ A norma ISO 2768-m/K aplica-se às tolerâncias gerais das peças no que respeita ao comprimento, à forma e à posição  

As seguintes larguras mínimas de tolerância (ver DIN ISO 286) devem ser tidas em conta para tolerâncias especiais divergentes (para dimensões lineares) e para ajustes: 

  • Tamanho até 30 mm: IT 9 
  • Tamanho de 30 a 180 mm: IT 10 
  • Tamanho de 180 a 500 mm: IT 11 
  • Tamanho superior a 500 mm: A tolerância requer testes personalizados 

Os furos podem ser configurados como rosca métrica ISO (M) ✓ A rugosidade da superfície corresponde às qualidades típicas e esperadas das superfícies acabadas (mínimo esperado: Ra = 2-3µm)

 
Estas normas são vantajosas para si: Podemos calcular os preços automaticamente e a sua encomenda pode ser processada mais rapidamente. Poupa-se tempo valioso.  

Calibre

Diferentes requisitos

Se tiver requisitos diferentes

São possíveis requisitos para além das nossas normas de fabrico, desde que um controlo de viabilidade prévio o confirme. Após a verificação individual, o preço calculado automaticamente será ajustado, se necessário. 


Quando e porque é que a maquinagem CNC vale a pena para as suas peças​

Varões

Vasta gama de materiais e qualidade dos materiais:

A grande variedade de materiais dos varões e placas iglidur® garante especificações de peças tribológicas ideais para qualquer aplicação.
Em Processamento

Acabamento superficial de alta qualidade:

Devido ao método utilizado, a maquinagem CNC produz boas superfícies - os componentes iglidur® normalmente também não necessitam de qualquer acabamento especial das superfícies deslizantes.
Tolerâncias

Dimensões precisas dos componentes com tolerâncias apertadas:

Receba peças com dimensões precisas e tolerâncias bem apertadas. Intervalos de tolerâncias apertadas (até grau de tolerância 9 de acordo com a norma DIN ISO 286) são geralmente exequíveis. Como tal, as amplitudes de tolerância de 0,05mm não são um problema.

Peças especiais

Económicos em pequenas e médias quantidades

Para quantidades entre dois a quatro dígitos, a maquinagem CNC é geralmente o método mais económico de fabrico de componentes à medida, particularmente para peças de grande volume e geometria simples.

Veja estes exemplos de aplicação por si:


As suas perguntas e as nossas respostas (FAQ)

O que significa CNC?
A abreviatura "CNC (Computer Numerical Control) designa os tornos ou as fresadoras cujos movimentos são controlados por computador para produzir automaticamente formas complexas.

O que tem de especial o nosso serviço CNC online? É simples, rápido e transparente: já não tem de esperar dias pelos preços, dado que os recebe imediatamente.Por exemplo, quando se altera o material ou as tolerâncias, é possível ver de imediato as alterações nos preços.E com isso, também pode tomar logo uma decisão de compra.A interface do utilizador do nosso serviço CNC online permite-lhe solicitar uma proposta ou encomendar diretamente em qualquer altura. E se não souber o que fazer, os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudar.

Quem pode encomendar as peças especiais CNC da igus? Entre os nossos clientes contam-se tanto empresas como particulares.No passo 4 da interface do utilizador, pode especificá-lo juntamente com os seus dados pessoais. 

Há algum custo associado à utilização do serviço CNC online? Não, pode utilizar o nosso serviço CNC em linha de forma totalmente gratuita.Depois de carregar os seus componentes, só tem de introduzir o seu endereço eletrónico e pode utilizar a ferramenta.No final, pode solicitar uma proposta não vinculativa (através do botão "Solicitar proposta" ) e, em seguida, decidir se está satisfeito com a mesma e se gostaria de a encomendar.Em alternativa, também pode encomendar online (através do botão "Encomendar online" ).

Por que a igus® não oferece o serviço CNC online para outros plásticos ou metais convencionais? Com o nosso serviço CNC online, o nosso objetivo principal são os "motion plastics", ou seja, peças de plástico para movimento.Neste primeiro passo, oferecemos apenas os nossos materiais tribológicos iglidur®, que se caracterizam pela isenção de lubrificação, resistência ao desgaste e baixo atrito.  Num futuro próximo, também queremos oferecer peças CNC que são necessárias junto desses casquilhos.Assim, podem ser selecionados os materiais de alojamento habituais. 
 
FAQ

Mais ferramentas online

Configurador de varões e placas iglidur®

Configurador
Configurador para varões e placas

Configurador CAD da igus

Configurador
Configurador CAD

O material certo para o seu projeto!

Materiais Oferecemos-lhe mais de 50 materiais tribologicamente otimizados para inúmeras aplicações nas quais a resistência ao desgaste é essencial. Quer a sua aplicação esteja exposta a temperaturas elevadas, ao contacto com químicos ou a condições de intenso desgaste, a igus® tem quase sempre uma solução.