Guia linear totalmente isenta de lubrificação
Carga axial máx.: 500 N
Possibilidade de ligação de motor (NEMA 34)
Art. n.º | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | d2* | –0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 1 250,96 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 1 250,96 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | Sob consulta |
Comprimento mínimo do curso de 250 mm
(1) Dimensão X selecionável livremente
Art. n.º | X | E | LP | dp | T1 | T2 | d | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 1 250,96 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 1 250,96 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | Sob consulta |
Comprimento mínimo do curso de 250 mm
(1) Dimensão X selecionável livremente
Peso | Peso | max. | Transmissão | Dentes da roda dentada | Correia | Correia | Correia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem curso | curso de 100 mm | Comprimento do curso | Material | Largura | Tensão | |||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/rot.] | [mm] | [N] | |||||
Standard 02 | 4,0 | 0,5 | 3000 | 120 | AT 5 | PU com metal | 32 | 500 |
Carga radial máx. | Casquilho de guia | Velocidade máx. | Precisão máx. de posicionamento | |
---|---|---|---|---|
[N] | [m/s] | [mm] | ||
Standard 02 | 2.000 | Rolamento ranhurado de esferas | 5 | ±0,2 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h